Capteur de couple économique de hautes performances pour des mesures avec une très grande précision et reproductibilité sur bancs d'essai
T40B : Mesure de couple de 50 Nm à 10kNm
Le capteur T40B est exceptionnel en termes de précision, reproductibilité et robustesse. Il répond aux exigences des mesures statiques et dynamiques. Ce capteur de couple a une exactitude de 0.03% en linéarité y compris hystérésis ainsi qu’une très grande stabilité aux hautes températures. Equipé d’un système magnétique de mesure de vitesse de rotation, il est possible de mesurer la puissance d’un moteur et boîte de vitesse. La transmission sans contact de l’alimentation capteur et du signal de mesure numérique permet un fonctionnement sûr et sans aucun entretien. Les modules d'interfaces TIM-EC en EtherCAT et TIM-PN en Profinet vous garantissent des performances maximales et une excellente flexibilité en intégrant à la fois le couple et la vitesse de rotation pour avoir des bancs d'essai sans faille.
- Classe d'exactitude HBM : 0.05
- Couples nominaux : 50 Nm à 10 kNm
Précis
- Grande précision de 0.03% - Non linéarité y compris hystérésis
- Stabilité à hautes températures
- Grande précision et stabilité grâce à la méthode ratiométrique de mesure employée

Fiable
- Transmission numérique avec détection d’erreurs permettant une transmission de données sans perte d'exactitude. Le capteur est insensible aux parasites
- Haute résistance aux vibrations, donc très grande robustesse en utilisation

- La transmission numérique des données fournit des résultats de mesure fiables, même dans des conditions ambiantes difficiles
Flexible
- Système magnétique de mesure de la vitesse de rotation
- Interfaces analogiques et numériques pour une intégration facile dans différents bancs d'essai
- Couples nominaux de 50 Nm à 10 kNm
- Option : Système magnétique de mesure de vitesse de rotation avec impulsion de référence pour déterminer la position absolue du rotor

Grande Fiabilité et Flexibilité maximale pour les mesures d’aujourd'hui et de demain
CAD Drawings and CAD Models
Nombreux accessoires disponibles
- Câbles de raccordement pour le couple, la vitesse de rotation et TMC
- Connecteurs
- Câbles
Toutes les informations utiles sont dans la fiche technique.