Précis et Rapide - Un complément utile à vos essais.
TIM40 - Module d'Interfaces Numériques de Couple
Le module d'interfaces TIM40 augment les possibilités d’interfaçage du capteur de couple T40 en offrant des sorties analogiques et numériques additionnelles et indépendantes (± 10 V, 12 ± 8mA) et une sortie fréquence ainsi que des bus de terrain : CANopen et de PROFIBUS DP.
Le TIM40 offre une très grande flexibilité, permettant d'adapter votre capteur de couple à votre propre application et, par exemple, de relier des écrans de visualisation ou autres appareils.
- Classe d'exactitude HBM : 0.05 %
- Temps de cycle de bus : <=1 kHz
Fiabilité
- Exactitude de 0.05 %
- Transmission numérique rapide des valeurs mesurées du capteur de couple au TIM40

Facilité de Montage
- Module facile à monter sur rail DIN
- Boitier IP67 disponible en option (pour montage direct sur le banc d'essai par exemple)

Montage facile et très bon degré de protection
Flexibilité
- Pour tous les capteurs de couple de la série T40
- Bus de terrain : CAN, PROFIBUS DP
- Sorties additionnelles :
- Tension ± 10 V
- Courant 12 ± 8 mA
- Fréquence
- Serveur Web intégré pour le paramétrage
- Extension possible à tout moment

Flexibilité maximum avec de nombreuses sorties additionnelles
Produits connexes
Littérature sur le produit TIM40
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| TIM40 - Data Sheet | English | |||
| TIM40 - Datenblatt | German | |||
| TIM40 - Prospetto dati | Italian | |||
| TIM40 - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 Familie - Broschüre | German | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| Instructions de montage | ||||
| TIM40 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| TIM40 - Montageanleitung | German | |||
| TIM40 - Mounting Instructions | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| TIM - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Device Descriptions | ||||
|
TIM40 EDS file
TIM40 EDS file for CANbus interfaces. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 11/2012 | Size: 7 KB | Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
TIM40 Firmware
Firmware for TIM40 torque interface module. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 1.17
|
Size: 416 KB
| Multilingue | |||
|
TIM40 GSD/GSE files
Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 01/2009 | Size: 3 KB | Multilingue | |||