Cellule de charge miniature C11 : Une compacité extrême et une large gamme de température

La conception du capteur de force est basée sur un principe de membrane robuste. Grâce à sa grande rigidité, le C11 peut être utilisé pour des mesures de force rapides ; le principe des jauges de contrainte permet également de réaliser des mesures statiques. Malgré ses dimensions extrêmement réduites, ce capteur offre une grande précision. Conçu en acier inoxydable pour permettre un usage en environnement industriel. Le C11 est conçu comme une cage de Faraday ; le blindage du câble et le boîtier du capteur sont reliés galvaniquement. Cela garantit des mesures sans interférences, même en présence de conditions CEM défavorables. Il offre également une large gamme de température allant de -20 à +120 °C.
 
La force est appliquée au niveau supérieur par un grain de charge hémisphérique, ce qui facilite l'application d'une force centrée.

  • Classe de précision HBM : 0.5
  • Capacités : 50 N à 2 kN


Ce produit est le résultat d'un partenariat avec Kyowa Electronic Instruments.

Miniaturisé à l’extrême

  • Hauteur : 4 mm (50 à 200 N) ou 7 mm (≥ 500 N)
  • Diamètre : 10 mm ou 16 mm
  • Déplacements de faible ampleur - fréquences propres extrêmement élevées

Ses très petites dimensions permettent des mesures de force quel que soit l’emplacement ; le capteur de force est adapté aux mesures rapides.

Fiabilité

  • Matériaux en acier inoxydable
  • Test CEM
  • Gamme de température nominale : -20... +120 °C

Des mesures de force fiables en environnements industriels, même à des températures élevées.

Mesures statiques et dynamiques

  • Principe de mesure des jauges de contrainte
  • Quasiment aucune dérive, permet une utilisation dans le cadre de tâches de surveillance

Parfaitement adapté aux mesures de forces statiques et dynamiques.

CAD

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
C11 Fichiers CAD

Documentations relatives au C11

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Manuels d’emploi
English, German, Français
Declaration of Conformity
Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente