Mesure de couple avec Technologie FlexRange pour avoir une précision élevée sur n’importe quelle gamme de mesure
Dans les applications automobiles, la mesure de couple représente un vrai défi. Dans certains cas, il est nécessaire de couvrir une multitude de plages de mesure avec un seul et unique capteur de couple. Pour relever ce défi, il existe plusieurs approches en termes de solutions. La plage de mesure du couplemètre peut être faite par une adaptation électrique ou par une conception mécanique particulière. Toutefois, dans la première solution, l'exactitude peut être influencée par certains facteurs importants comme par exemple l'hystérésis, le rapport signal bruit et la réponse en température sur le zéro qui se trouvent être augmentée par cette amplification de la plage de mesure. Dans la seconde solution, les propriétés mécaniques se détériorent en raison de la structure beaucoup plus complexe du corps d’épreuve. HBM propose une approche différente, avec le capteur de couple T12HP, en développant la Technologie FlexRange. Le flasque de mesure permet de mesurer avec une très grande exactitude sur toute la plage de mesure et cela uniquement avec un seul capteur.
Ci-contre : Notre article est maintenant disponible au téléchargement (Enregistrement gratuit / Login requis)
Télécharger l'article complet
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Article Technique / Livre Blanc | ||||
| Un seul corps d’épreuve pour tous les cas de figure | Français | |||