T12HP-Capteur de couple : Haute Précision sur la gamme de mesure complète T12HP-Capteur de couple : Haute Précision sur la gamme de mesure complète | HBM

T12HP - Capteur de couple alliant Précision, Dynamique et Résolution maximales

Un capteur de couple capable de fonctions multiples, seul le T12HP peut faire cela. De base, sa classe d’exactitude supérieure garantie une précision très élevée sur toute la plage de mesure. Pour cela, le T12HP fournit une très grande flexibilité de plage de mesure alors que les solutions existantes nécessitent en pratique la commutation de deux plages de mesure.

Le capteur sans contact allie la flexibilité du traitement numérique du signal avec l'exactitude de mesure d'un amplificateur à fréquence porteuse sans aucune perte de données ou de précision. Le logiciel T12HP assistant et le bus CAN sont réellement des outils faciles à utiliser disponibles pour permettre une configuration facile du capteur.

En liaison avec le module interfaces TIM-EC pour l'EtherCAT et TIM-PN pour le Profinet, les signaux de mesure du  couple et de la vitesse de rotation peuvent être intégrés dans les systèmes des banc d'essai via l'interface fréquence avec jusqu'ici une précision inconnue et une performance maximum et une très grande flexibilité.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.02
  • Portées nominales : 100 Nm à 10 kNm

Now with Higher Rotational Speed

T12HP is now available with rotational speed up to 22.000 rpm depending on range for applications requiring higher rotational speed, e.g electric mobility testing. 


Précision constante avec une seule plage de mesure

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le T12HP!

Précision

  • Non linéarité et hystérésis de 0.007%
  • Stabilité en température supérieure avec une TC0 de 0.005%/10°C
  • Possibilité de Flex range – pas besoin de changer d’échelle

Avantage d’une exactitude de base bien supérieure grâce aux possibilités du FlexRange, ce qui vous garantit des valeurs de mesure précises sur la gamme de mesure entière

Sûreté

  • Large bande passante
  • Surveillance de valeurs mécaniques limites
  • Diagnostic du process de mesure
  • Mesure de température intégrée

Réduction des temps d’arrêt avec pour résultat d’importantes économies

Flexibilité

  • CAN, PROFIBUS, EtherCAT et PROFINET pour une intégration facile dans les différents conceptions de bancs existants
  • Plage de mesure de 100 Nm à 10 kNm
  • Option : Système de mesure de vitesse de rotation avec impulsion de référence pour déterminer la position absolue du rotor

Données de mesure plus fiables, de meilleure qualité et avec une plus grande résolution.

Efficacité Elevée et Précision Maximale

T12HP - FlexRange

Avec sa très bonne stabilité de température supérieure due à un TC0 de 0.005%/10°C, les possibilités FlexRange du T12HP apporte une meilleure exactitude sur toute la plage de mesure que n'importe quel capteur standard avec une double échelle actuellement disponible sur le marché aujourd'hui.

 

Qu'est-ce que la Technologie FlexRange !



CAD Drawings and CAD Models

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Large éventail d'accessoires

  • Câbles de raccordement, connecteurs pour pour la sortie couple et vitesse de rotation, CAN Bus et PROFIBUS
  • Câbles de raccordement (Couple / Vitesse)
  • Outils de paramétrage

Littérature du produit T12HP

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
T12HP - Caractéristiques techniques Français
T12HP - Data Sheet English
T12HP - Datenblatt German
T12HP - Dessins technique Français
T12HP - Prospetto dati Italian
T12HP - Technical Drawing English
T12HP - Technical Drawing Japanese
T12HP - Technische Zeichnung German
T12HP - データシート Japanese
Brochures
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre German
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
Torque - 小冊 Chinese
Instructions de montage
T12HP - Montageanleitung German
T12HP - Mounting Instructions English
T12HP - Notice de montage Français
T12HP - 取扱説明書 Japanese
Guides de démarrage rapide
T12/T12HP Assistant - Guida rapida Italian
T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
T12 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Autres
T12 Calibration Supplement

Particularities of T12 torque transducer calibration

Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12

 

English, German
Device Descriptions
EDS File for T12 and T12HP

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 07/2017  |  Size: 2 KB

Multilingue
Firmware
Firmware for T12 and T12HP

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 12/2017  |  Version: 1.26  |  Size: 346 KB
Related Documents: Release Note

Multilingue
Logiciel
GSD GSE files for T12 and T12HP

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 04/2006  |  Size: 2 KB

Multilingue
T12 and T12HP System CD/Assistant

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Date: 09/2016  |  Version: 1.2.1  |  Size: 54 MB
Related Documents: Release Note

Multilingue
Tech Notes
T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung English, German
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.