Le nouveau capteur de couple T21WN permet la mesure simultanée du couple, de la vitesse et de l'angle de rotation

  • Un nouveau capteur de couple T21WN flexible et économique

  • Idéal pour mesurer un couple faible ainsi que la vitesse et / ou l'angle de rotation

  • Successeur au modèle de référence T20WN - le TW21WN offre une gamme plus étendue de fonctions au même prix

HBM présente son nouveau capteur de couple T21WN. Basé sur la technologie de jauge de contraintes, le T21WN utilise l’alimentation et la transmission du signal sans contact pour mesurer le couple. Le capteur de couple permet d'effectuer des mesures statiques et dynamiques, sur des composants en rotation ou non. Il est idéal pour des applications d'ingénierie médicale et des laboratoires de recherche ainsi que pour la surveillance en contrôle process.

En plus du signal couple en +/-10V, il fournit également un signal de sortie en fréquence de 10 kHz +/- 5 kHz.

Le capteur de couple T21WN est disponible avec un couple nominal compris entre 0,1 Nm et 200 Nm. La vitesse de rotation maximale admissible du système de mesure de couple est fonction du couple nominal est peut aller jusqu’à 20.000 tr/min. Un système de mesure de vitesse et d'angle de rotation à 360 impulsions / tour est intégré et complète le capteur qui peut être utilisé sans limite jusqu'à la vitesse de rotation maximale.

Le capteur est alimenté par une tension continue de 24 V. Grâce à sa bande passante de mesure de 1 kHz, le T21WN convient à une utilisation dans des applications sensiblement plus dynamiques que le modèle précédent T20WN. Les utilisateurs bénéficient d'une gamme de fonctions nettement plus étendue qu'avec le modèle précédent et au même prix.

Related Products

T21WN: un capteur complet
Le capteur de couple T21WN est idéal pour effectuer des mesures de couple faible ainsi que l’angle ou la vitesse de rotation.