Nettoyage de capteurs de pesage en flexion : Évitez les temps d'arrêt, réduisez les coûts
Les capteurs de pesage en flexion sont souvent utilisés dans des environnements difficiles. Il est essentiel qu'ils résistent aux contaminations, aussi bien pendant le processus de production que pendant le processus de nettoyage, lorsque des agents de nettoyage agressifs ou même des nettoyeurs à haute pression sont utilisés. Les temps de nettoyage d'une installation de production sont des facteurs clés pour le rendement de production, que ce soit pendant la transformation des aliments, la production de produits pharmaceutiques ou le remplissage des matériaux de construction. Il est essentiel d'éviter les temps d'arrêt prolongés dus à des processus de nettoyage complexes ou au remplacement de composants individuels pour réduire les coûts.
Regardez cette vidéo pour voir comment les temps de nettoyage d'un capteur de pesage en flexion avec soufflets sont comparés à ceux d'un nouveau capteur de pesage Z6R avec un boîtier innovant sans coins ni arêtes :
Comparaison des temps de nettoyage :
Capteur de pesage en flexion conventionnel avec soufflets par rapport au capteur de pesage en flexion Z6R sans coins ni arêtes.
Résultat :
Le capteur de pesage en flexion Z6R, avec son boîtier de protection, réduit le temps de nettoyage à un minimum.
Les capteurs de pesage en flexion à soufflets nécessitent un nettoyage prolongé et méticuleux, car la saleté peut s'accumuler dans les interstices.
Capteur de pesage en flexion Z6R facile à nettoyer utilisé dans des applications extrêmes - Ses avantages sont les suivants :

Intégration facile
Le Z6R est compatible mécaniquement et électriquement avec le capteur de pesage Z6 qui est utilisé dans le monde entier.
Evolution facile et pratique
Intégration transparente avec les chaînes de mesure les plus récentes

Économies
Temps de nettoyage minimum
Pas de temps d'arrêt inutile grâce à la robustesse, la longévité du capteur et à sa capacité à résister aux nettoyeurs haute pression et aux fluides agressifs

Une solution flexible qui peut être utilisée dans les cas suivants :
processus de métrologie légale et pesage de réservoirs
industrie chimique, pharmaceutique, du bâtiment, de l'alimentation animale et alimentaire
plates-formes de pesage, systèmes de dosage et de mélange, machines d'emballage et trieuses pondérales
Robuste et facile à nettoyer : le nouveau capteur de pesage en flexion Z6R
Le nouveau capteur de pesage en flexion Z6R est conçu pour une plage de mesure comprise entre 20 et 200 kg et est extrêmement robuste. Le boîtier en acier inoxydable résiste à la fois aux contraintes mécaniques extrêmes et aux fluides agressifs, tels que les agents de nettoyage. La conception protégée et anti-salissures, sans interstices ni arêtes, peut être utilisée dans des environnements difficiles, étant donné que le capteur de pesage est facile à nettoyer et que les liquides s'écoulent immédiatement [G1]. De plus, le Z6R est compatible mécaniquement et électriquement avec le capteur de pesage en flexion Z6 développé par HBM, qui a fait ses preuves sur le marché depuis plusieurs décennies.

Facile à nettoyer
Conception protégée et anti-salissures, sans joints ni arêtes.
Résiste aux nettoyeurs à haute pression
Élément de mesure protégé grâce au boîtier de capteur soudé hermétiquement
Empêche l'adhérence grâce à la surface polie par électrolyse

Robuste
Pesage précis jusqu'à la classe de précision C3
Boîtier en acier inoxydable
Résiste aux fluides agressifs, tels que les produits chimiques et les agents de nettoyage
Adapté à l'utilisation en atmosphères potentiellement explosibles
Testé CEM

Facile à intégrer
Les dimensions sont identiques à celles du capteur de pesage Z6
Le Z6 et le Z6R sont compatibles électriquement.
Remplacement facile