Électronique numérique pour pesons AD105D Électronique numérique pour pesons AD105D | HBM

AD105D - Électronique numérique pour pesons

L’électronique pour pesons AD105D convertit les signaux émis par les capteurs de pesage analogiques en signaux numériques. Vous profitez ainsi de la précision du numérique tout en continuant à utiliser les systèmes que vous utilisez déjà, pour un gain de temps et d’argent garanti.

  • Classe de précision : 0,01
  • Interfaces : RS-485 (communication 2 fils) ou CANopen
  • Entrées de mesure : une E/S numérique

Veuillez noter : L’AD105D est disponible uniquement en unités de 10 ou 50 pièces.

Haute qualité de mesure

Pour les capteurs de jauge de contrainte et capteurs de pesage avec débits de sortie réglables pouvant atteindre 200 valeurs mesurées par seconde. Équipé de filtres numériques, de fonctions de déclenchement et de commutateurs de valeur limite, il offre une alternative en tant que solution numérique intégrée.

Numérisation fiable et stable des valeurs mesurées et stockage des paramètres.

Universel

Grâce à son maniement simple, ses modes de filtre, ses options d’analyse et de réglage, l’électronique convient également pour le dosage et le remplissage des machines. L’AD105D est équipé d’une entrée et d’une sortie numériques configurables, ainsi que d’un témoin d’état LED.

Fonctionnalité pratique et fonctions d’analyse.

Intégration aisée

L’électronique pour pesons peut être aisément intégrée dans divers environnements système à l’aide des interfaces RS-485 (2 fils, semi-duplex) et CANopen. L’appareil est mis en marche via un PC et à l’aide du logiciel PanelX gratuit.

Universel et prêt à l’emploi à un prix attractif.

Littérature Produit AD105D

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
AD105D - Data Sheet English
AD105D - Datenblatt German
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instructions de montage
PanelX - User Manual Chinese
Manuels d’emploi
AD105D - Operating Manual English, German
PanelX - Bedienungsanleitung German
PanelX - Operating Manual English
Guides de démarrage rapide
AD105D QuickStart Multilingue
Declaration of Conformity
AD105C, AD105D - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Autres
AD105D - Compatibility Sheet English
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multilingue
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multilingue
Logiciel
AD105D CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 03/2021  |  Version: 1.0  |  Size: 17 MB

Multilingue
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PanelX - Bedienungsanleitung

Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung).

 |  Size: 4 MB

German
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Multilingue
PanelX - 用户手册

包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Chinese
Tech Notes
AD105D Tech Notes

This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD105D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software.

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.