La technologie HBM supporte la charge du pont

Un équipement de mesure spécialisé contribue à la réussite de la rénovation du pont Hercílio Luz

Dans le cadre de l'important projet de rénovation du plus long pont suspendu du Brésil, l'entreprise de construction Teixeira Duarte a utilisé la technologie de jauges de contrainte et de jauges optiques HBM afin de s'assurer que la structure - vieille de 90 ans -continue à supporter le passage journalier de très nombreux piétons et véhicules, en toute sécurité.

Inauguré en 1926 pour relier l’île de Santa Catarina au Brésil continental, le pont a conservé sa structure d’origine, malgré l’action corrosive de la mer et le poids toujours plus important des véhicules – charges beaucoup plus élevées que celles pour lesquelles il avait été conçu initialement. De sérieuses craintes pour la sécurité avaient entraîné la fermeture complète du pont Hercílio Luz en 1991, mais, du fait de son classement au patrimoine historique, des projets de rénovation ont été engagés.

Teixeira Duarte a été choisi pour réaliser la réhabilitation complète du pont, incluant le remplacement des supports de paliers dans les tours principales, le renforcement et le revêtement des fondations, ainsi que pour l’installation de nouveaux tabliers pour les véhicules et les piétons.

Relever les défis… avec la technologie HBM

La partie la plus critique du projet consistait à transférer la charge de la travée centrale du pont vers des structures auxiliaires. Pour relever ce défi, Teixeira Duarte a choisi HBM, dont des capteurs et interrogateurs optiques avec technologie à fibre à réseau de Bragg (FBG) pour surveiller la contrainte à des points critiques de la structure, et des capteurs électriques pour la lecture de différents signaux dont l’inclinaison, la température, le vent et le courant marin.

Ricardo Martins, ingénieur projet chez Teixeira Duarte : « La tâche la plus complexe d’un point de vue technique, est la procédure de transfert de charge, qui consiste à alléger la tension sur les barres à œil pour permettre leur remplacement séquentiel. L’exécution de cette procédure impliquait l’instrumentation de plusieurs points des structures métalliques originales et provisoires avec des capteurs de contrainte et la mise en œuvre d’autres capteurs électriques, tels que des inclinomètres et des capteurs climatiques, pour un total de 312 capteurs. HBM a présenté la meilleure offre en matière de fourniture et d’installation, grâce à l’utilisation optimisée de technologies combinées : technologie optique pour les mesures de contrainte et la transmission de données vers le centre de contrôle, technologie électrique pour d’autres mesures et une méthodologie d’installation rapide qui était exigée par le calendrier physique des travaux.»

Le détail complet de cette étape du projet Hercílio Luz est disponible sur  le site web HBM.

Créé il y a plus de 65 ans, HBM Test and Measurement est un leader technologique et commercial qui propose des produits et services pour une grande variété d’applications de mesure dans de nombreux secteurs. La gamme de produits inclut des capteurs, des transducteurs, des jauges de contrainte, des amplificateurs et des systèmes d’acquisition de données, ainsi que des logiciels d’analyse de durabilité structurale, de tests et d’analyses.

About Brüel & Kjær, HBM and Prenscia merger

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) and Brüel & Kjær Sound and Vibration A/S (BKSV), both owned by UK-based Spectris plc, merged on 1st January 2019.

Here you can get more information.

 

For additional information, please contact:

Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjær
Telephone: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]