Depuis 2004, HBM produit des interrogateurs optiques basés sur la technologie brevetée BraggMETER. Depuis les 16 dernières années, avec toujours pour objectif d'obtenir les meilleurs résultats possibles, nos experts ont régulièrement amélioré les fonctionnalités des interrogateurs.
Cette transformation a non seulement permis d'obtenir des interrogateurs plus compacts et plus légers, mais également d'augmenter considérablement la vitesse des appareils, améliorant ainsi leur précision et la diversité des applications. Suivez l'évolution des interrogateurs optiques HBM et découvrez l'expérience et l'expertise qui se cachent derrière.
BraggMETER QuantumX MXFS : Son évolution et l'expertise qui le caractérise
En savoir plus sur l'évolution des interrogateurs optiques HBM
Suivez l'évolution des appareils depuis le premier interrogateur optique en cliquant sur l'image !
Avec le développement continu des interrogateurs optiques, nos experts ont apporté des améliorations considérables. Ce ne sont pas seulement les fonctionnalités technologiques, mais également les caractéristiques physiques qui ont évolué.
- Augmentation du taux d'échantillonnage
Depuis le premier interrogateur optique en 2004 jusqu'au lancement du dernier module QuantumX MXFS, le taux d'échantillonnage maximal a considérablement augmenté : l'interrogateur est devenu deux mille fois plus rapide. Partant d'un taux maximum de 1 S/s, ce taux a augmenté en plusieurs étapes.
Le MXFS offre également deux modes avec des vitesses de fonctionnement différentes, ce qui permet d'adapter l'interrogateur à une plus grande variété d'applications et de mesurer avec un haut niveau de précision la température dans les batteries.
- Plus compact
450 x 180 x 370 mm - sont les dimensions incroyables du premier interrogateur optique lancé en 2004. Il est même difficile d'imaginer comment cet appareil pouvait être manipuler avec suffisamment de souplesse. Les versions suivantes sont devenues respectivement 5,6 fois plus compactes et plus efficaces, mais ce n'était pas encore suffisant.
Depuis, son volume a été diviser par 14 par rapport à l'original. Le système MXFS actuel est compatible avec les solutions modulable QuantumX et ainsi, flexible et facile à manipuler - techniquement et physiquement.
- Plus léger
Avec un poids de 15 kg, la 1ère version des interrogateurs optiques n'était ni maniable ni facile à transporter.
Néanmoins, au fil des années, les interrogateurs optiques ont progressivement évolué vers une solution de mesure plus légère, facile à transporter et permettant une utilisation sur des structures mobiles nécessitant un contrôle du poids. Le poids du nouveau QuantumX MXFS est de 2 kg.
|
|
|
| |
année | 2004 | 2010 | 2016 | 2020 |
Dimension | 450 x 180 x 370 mm | 155 x 125 x 275 mm | 155 x 125 x 275 mm | 174 x 88 x 135 mm |
Poids | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 2 kg |
taux d'échantillonnage max | 1 S/s | 500 S/s | 1000 S/s | 2000 S/s |
Détection intelligente des pics | non | oui (seulement pour 1 S/s) | oui (seulement pour 1 S/s) | oui |
nombre max. de connecteurs | 8 (déplacements) | 8 (parallel) | 8 (parallel) | 8 (parallel) |
Gamme de longueurs d'onde | 1530 à 1570 / | 1500 à 1600 nm | 1500 à 1600 nm | 1500 à 1600 nm |

Intéressé(e) par la technologie optique ? Inscrivez-vous !
Nous vous tiendrons informé des dernières innovations HBM dans le domaine de la technologique optique.

Qu'est-ce exactement qu'un interrogateur optique ?
Un interrogateur optique, également appelé unité de mesure ou système d'acquisition de données, est un instrument optoélectronique qui permet la lecture de capteurs optiques, par exemple les capteurs à réseau de Bragg à fibres optiques (FBG), pour les applications de surveillance statique et dynamique. Un interrogateur FBG permet de mesurer un large réseau composé de différents types de capteurs tels que la contrainte, la température, le déplacement, l'accélération ou l'inclinaison qui sont connectés le long de plusieurs fibres, par acquisition simultanée de données.
Lors de l'acquisition des données, l'interrogateur mesure la longueur d'onde associée à la lumière réfléchie par les capteurs optiques et la convertit ensuite en unités techniques. Les résultats sont ensuite transmis via Ethernet ou FireWire pour archivage, analyses ou exportation via une interface logicielle. Avec une configuration de modules QuantumX adaptée, l'interrogateur peut être intégré à différents protocoles de communication tels que PROFIBUS ou CANbus.
Les capteurs FBG sont faciles à installer, offrent une sécurité électromagnétique et peuvent également être utilisés en zones hautement explosives. Pour obtenir les mesures les plus précises, il est nécessaire de sélectionner un interrogateur adapté. Parfaitement adaptés aux réseaux de capteurs grande échelle, les interrogateurs HBM fournissent des mesures statiques et dynamiques précises et de haute résolution.