Controllo Macchine
Riduzione dei tempi di fermo macchina ...
Gli ambienti industriali impongono requisiti rigorosi sulla strumentazione. Ad esempio, la temperatura può variare da -15 °C a +50 °C. La strumentazione HBM viene costruita ed omologata per condizioni di esercizio severe onde assicurare la riduzione dei tempi di fermo macchina.
Anche la soppressione dei segnali di disturbo aiuta a ridurre i tempi morti. La strumentazione HBM viene provata con gli standard EMC per garantire che essa sia immune da e che non generi interferenze elettromagnetiche.
Inoltre, le interferenze CC (DC) (tensioni termoelettriche e galvaniche), quelle di rete (50 Hz ed armoniche) e le interferenze ad alta frequenza vengono bloccate dagli amplificatori a frequenza portante.
Applicazioni Tipiche
- Misurazione della tensione e della corsa dei fili in macchine tessili
- Tensione della bobina in macchine da stampa
- Misurazione di altissime pressioni nel taglio a getto d'acqua
- Misurazione di accelerazioni statiche e dinamiche