Configura
- Subito pronto all’uso – senza programmazione
- Il database del sensore garantisce una facile impostazione
- Configura i canali individualmente, in gruppi o con importazione EXCEL
- Protezione con password delle impostazioni sensibili
Software di acquisizione dati ad alta velocità | Perception
Il software Perception, creato appositamente per grandi quantità di dati, è ideale per un'acquisizione dati ad alta velocità. Grazie alla tecnologia brevettata StatStream, Perception consente di visualizzare 10 gigabyte di dati sul PC in 10 secondi. Per le misurazioni, ciò significa: archiviazione affidabile e visualizzazione in tempo reale flessibile, oltre a una revisione immediata. È possibile accedere ai dati salvati anche con le misurazioni in corso e fare lo zoom su questi dati. La registrazione continua in background.
Un altro highlight offerto dal software Perception è l’assoluta sicurezza di funzionamento. È importantissimo avere un’archiviazione dei dati affidabile e un software stabile, soprattutto quando ripetere i test non è possibile o risulta difficile. Un crash del software con conseguente perdita dei dati sarebbe estremamente costoso, ad esempio nei test di materiali distruttivi o negli avviamenti nel settore aeronautico. Il software ad alta velocità Perception è stato progettato specificatamente per soddisfare queste esigenze ed è stato sottoposto a lunghi test.
Le caratteristiche specifiche di Perception e Genesis HighSpeed consentono rapidi tempi di impostazione, una veloce familiarizzazione e quindi l’avvio immediato delle misurazioni. Guarda questo video e vedrai tu stesso!
Volete usare il software Perception e/o il sistema Genesis HighSpeed per le vostre esigenze specifiche? Nessun problema! Potete integrarli nel vostro ambiente e usarli proprio come desiderate, selezionando una o più opzioni di interfaccia.
Free Viewer | Viewer Enterprise | Free Standard | Advanced | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Features: | |||||
Single mainframe control | |||||
Multiple mainframe control | |||||
True 64-bit support | |||||
Basic Review, Cursor, Report, Export | |||||
Analysis | |||||
Advanced Report | Advanced Export | ||||
Video Playback | Multi-Monitor/Workbooks | ||||
Information sheet | Basic FFT | ||||
Sensor database | User/definer mode | ||||
Macros | |||||
Application extensions: | CSI (custom software interface) | STL & HP-HV automated analysis | HP-IA Impulse Analysis | ePower Testing |
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Perception Video playback - Data Sheet | English | |||
Perception STL - Data Sheet | English | |||
Perception HV-IA impulse analysis - Data Sheet | English | |||
Perception HPHV automated analysis - Data Sheet | English | |||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
Perception Basic FFT - Data Sheet | English | |||
Perception Analysis - Data Sheet | English | |||
Perception Advanced exports - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
Genesis HighSpeed - 小冊 | Chinese | |||
Genesis HighSpeed - Broschüre | German | |||
Genesis HighSpeed - Brochure | English | |||
Genesis High Speed - Folheto | Portuguese | |||
Manuali operativi | ||||
Perception Video Playback Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Video Playback Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Video Playback Option - User Manual | English | |||
Perception User Keys and Macros – User Manual | English | |||
Perception STL Analysis Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception STL Analysis Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception STL Analysis Option - User Manual | English | |||
Perception Spectral Display Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Spectral Display Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Spectral Display Option - User Manual | English | |||
Perception Software de Aquisição de Dados - Manual do Usuário | Portuguese | |||
Perception Sequencer Control Option BE3200 - User Manual | English | |||
Perception Sensor Database Option - User Manual | English | |||
Perception Repoter Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Reporter Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Reporter Option - User Manual | English | |||
Perception Option de lecture vidéo Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Option de création de rapports Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Option d'information Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Option d'analyse STL Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Option d'analyse Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Option d'affichage spectral Perception - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Matlab® Remote Control - User Manual | English | |||
Perception Logiciel d'acquisition de données - Manuel d'utilisation | French | |||
Perception Information Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Information Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Information Option - User Manual | English | |||
Perception HV Impulse Analysis Option - User Manual | English | |||
Perception HPHV Automated Analysis Option - User Manual | English | |||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
Perception Datenerfassungssoftware Version 6.50 - Benutzerhandbuch | German | |||
Perception Data Acquisition Software Version - User Manual | English | |||
Perception Data Acquisition Software - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Data Acquisition Software - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Data Acquisition Software - 매뉴얼 | Korean | |||
Perception Data Acquisition Software - руководство | Russian | |||
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual
User manual Perception CSI programming | English | |||
Perception Analysis Option - 操作說明 | Simplified Chinese | |||
Perception Analysis Option - 取扱説明書 | Japanese | |||
Perception Analysis Option - User Manual | English | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
Perception V8- Quick Start Guide | English | |||
Perception Measurement Uncertainty - Quick Start Guide | English | |||
Perception Harmonic Analysis - Quick Start Guide | English | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||
Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
ePower V8 - Quick Start Guide | English | |||
Altro | ||||
Perception User Keys and Macros – Additional Content | English | |||
Software | ||||
Perception Software 64-bit
Perception 8.28 This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features. This is not shipped out with the hardware but only available via web download. Details about fixed issues and new features can be found in the release notes. Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Date: 07/2022
|
Version: 8.28.22200
|
Size: 570 MB
| Multi lingua | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.50 This is a major release of Perception. Due to the fixes in Perception 8.52, please download Perception 8.52 instead of Perception 8.50. New Features: • Continuous Output • RTFDB processing on CAN signal • Harmonic Analysis Display Improvements • Change from relative addressing to absolute addressing NOTE: With this change. The user already using a setup and using the old relative addressing may have to change their setup. Date: 07/2023
|
Version: 8.50.23184
|
Size: 665 MB
| Multi lingua | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.52 This is a minor release of Perception. Due to the fixes, please download this release instead of Perception 8.50 Fixes: No special license for RTFDB on CAN inputs: Perception 8.50 requires a special license to allow processing CAN signals in the RTFDB. This feature is free of charge for customers within Perception maintenance, so it licensing is no longer required. CAN bus stopped unexpectedly A problem is solved where the CAN bus stopped unexpectedly. New type of Peak CAN dongle was not accepted Peak provides the USB CAN dongle with different internal chip sets. The updated Peak dongles are now also recognized and can be used. NaN in log file when doing processing When using one of the FDB functions (CycleFundamental) the output may give NaN. This problem is solved. Freeze when duplicating signals for automated recording processing The system is made robust against selecting the same signal multiple times when doing automated recording post-processing. New Features: Continuous Output
RTFDB processing on CAN signal:
Since some RTFDB functions can generate triggers, this also makes it possible to generate triggers based on CAN signals. Harmonic Analysis Display Improvements:
Change from relative addressing to absolute addressing:
NOTE: With this change. The user already using a setup and using the old relative addressing may have to change their setup Date: 07/2023
|
Version: 8.52.23198
|
Size: 666 MB
| Multi lingua | |||
Perception Software 64-bit
Perception 8.54 This is a minor release of Perception. Due to the fixes, please download this release instead of Perception 8.52. Various stability and performance enhancements implemented, see release notes for details. NOTE: With this change. The user already using a setup and using the old relative addressing may have to change their setup. Date: 09/2023
|
Version: 8.54.23248
|
Size: 666 MB
| Multi lingua | |||
Perception COM-RPC.msi
Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation Date: 11/2022 | Version: 8.34 | Size: 7 MB | Multi lingua | |||
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Date: 09/2023 | Version: 8.54.23248 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Date: 07/2022 | Version: 8.28.22200 | Size: 5 MB | Multi lingua | |||
GENDAQ API v3
GENDAQ API v3 for Perception V7.40, V7.50 and V7.60 Date: 01/2019 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
GEN3i/GEN7i Update Package
The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10. Date: 11/2018 | Version: 8 | Size: 130 MB | Multi lingua | |||
GEN3i/GEN7i Service Installer
Tool to extract the GEN3i/GEN7i Service from the installed version of Perception. After a fresh install of the Windows OS, the GEN3i/GEN7i service is missing and will be installed using this tool. Date: 12/2020 | Version: 1 | Size: 181 KB | Multi lingua | |||
Perception COM-RPC.msi
Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation Date: 09/2023 | Version: 8.54 | Size: 7 MB | Multi lingua | |||