La chiave dinamometrica di trasferimento TTS
A causa della particolare tipologia di generazione della coppia prodotta da una chiave dinamometrica, l'estrema resistenza della TTS ai momenti flettenti è un criterio fondamentale.
Come previsto nella Direttiva DKD-R 3-7, il Servizio di Taratura Tedesco documenta gli stringenti requisiti con cui devono essere effettuate le misurazioni quale standard di trasferimento.
Il certificato di taratura conforme alla direttiva DKD-R 3-7 deve essere ordinato separatamente.
Nella fornitura sono compresi una custodia per il trasporto ed un adattatore per quadrello esterno con dimensione standard. Gli adattatori per quadrelli di altre dimensioni sono disponibili quali accessori.
Caratteristiche Salienti
- Coppia nominale: 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m e 3 kN∙m
- Trasduttore di trasferimento per la verifica delle apparecchiature di taratura delle chiavi dinamometriche
- Classe 0,5 secondo DKD-R-3-7
- Elevata resistenza alle forze trasversali, longitudinali ed ai momenti flettenti
TTS Product Literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| TTS - Data Sheet | English | |||
| TTS - Datenblatt | German | |||
| TTS - Prospetto dati | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| TTS - Mounting instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| TTS - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||