NG150: Rivestimento protettivo per estensimetri – gomma nitrilica
NG150 è un rivestimento protettivo monocomponente facile da applicare che assicura la protezione degli estensimetri. NG150 viene applicato sul punto di misura con un pennello integrato nel tappo del flacone e si solidifica a temperatura ambiente.
Per ottenere una protezione ottimale del punto di misura nelle diverse applicazioni, si raccomanda di utilizzare una combinazione di agenti protettivi diversi. Attenzione: il prodotto NG150 non deve essere usato in combinazione con il rivestimento protettivo PU140.
Il rivestimento protettivo per estensimetri NG150 può essere conservato a temperatura ambiente per circa 1 anno.
- NG150: Rivestimento protettivo per estensimetri, costituito da gomma nitrilica
- Intervallo di temperatura: da –269°C a +150 °C (da –452 °F a +302°F).
- Solidifica a contatto con l’aria a temperatura ambiente
Acquistate il rivestimento protettivo per estensimetri NG150 nel nostro Shop Online:
- 1-NG150: 3 flaconi, ognuno da circa 25 ml, sufficiente per circa 35 estensimetri*
*Le quantità riportate sono puramente indicative, in quanto il consumo del rivestimento protettivo dipende, tra le altre cose, dalle dimensioni degli estensimetri utilizzati.
Gomma nitrilica NG150 - Documentazione
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instruzioni per l’uso | ||||
NG150 - Instructions for use | French, German, English | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
NG150 - Note sulla sicurezza | Multi lingua | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||