Come i viaggi sull’Orient Express o sulla Ferrovia Transiberiana, anche quelli sui Bernina Express e Glacier Express appartengono ai sogni di tutti gli amanti della ferrovia. Questo sogno è divenuto realtà per gli ispettori della TÜV SÜD Rail nell’estate del 2008. Su incarico del-le Ferrovie Retiche, furono eseguite delle prove sui vagoni con pianale ribassato per il tra-sporto di automezzi, nei tratti operativi all’altitudine di 1000 metri sul livello del mare. Naturalmente non poteva mancare lo strumento per acquisizione dati QuantumX della HBM.
Nel cantone svizzero Graubünden, vicino ad alcune tratte regionali, dalla fine del 1999 le Ferrovie Rezie gestiscono per tutto l’anno anche una tratta con treni per il trasporto di automezzi, comprendente la galleria Verdina lunga circa 20 km. La sicurezza dei passeggeri e dei veicoli ha naturalmente la massima priorità – e ciò fu verificato in Maggio e Giugno 2008 dagli esperti delle ferrovie TÜV SÜD Rail. Nelle molteplici misurazioni effettuate, venne particolarmente focalizzata la determinazione dei collettivi di carico.