Cosa rende il software Somat TCE diverso da altri software per il controllo e la configurazione delle prove?
Usando il TCE è possibile:
- Creare file di configurazione della prova che definiscano e tarino i canali dei trasduttori
- Definire il DataModes™ ed i canali di calcolo per elaborare ed analizzare i dati in linea
- Eseguire e gestire le tarature dei trasduttori in ingresso
- Specificare le condizioni di trigger per l'acquisizione dei dati di prova
- Inizializzare, eseguire e terminare le prove con un singolo eDAQ o con una rete di eDAQ
- Configurare le opzioni per il controllo remoto delle acquisizioni di prova
- Vedere in tempo reale i dati di prova mediante indicatori in tempo reale integrati
- Verificare lo stato della prova e della memoria durante l'acquisizione dei dati
- Caricare i dati di prova dall'eDAQ al PC di supporto per l'analisi e la post-elaborazione
Requisiti del Sistema
- 40 MB disponibili sul disco rigido
- Unità CD-ROM od accesso a Internet (necessario per aggiornare ed installare il software)
- 16 MB di RAM (consigliati 32 MB)
- Mouse od altro dispositivo di puntamento
- Microsoft Windows® 95 / 98 / NT / 2000 / XP
- Una scheda Ethernet già installata