Somat InField Somat InField | HBM

InField è un versatile programma software di analisi ottimizzato per l'uso con la strumentazione Somat.

Progettato per migliorare la raccolta dei dati in campo ed il processo di visualizzazione dei dati, facendo in modo di non abbandonare mai il campo senza la necessaria quantità di dati.

Caratteristiche Salienti

  • Facile da Usare 
  • Visualizzazione Rapida dei Dati 
  • Analisi Potente 
  • Esaurienti Indicatori di Tracce e Grafici 
  • Ottimizzato per l'Uso con Strumenti Somat
  • Assicura la Buona Acquisizione dei Dati prima di Lasciare il Sito di Prova 
  • Moduli di Espansione 
  • Ordinamento Avanzato dei Canali 
  • Supporto di Numerosi Formati di File 
  • Facile Generazione dei Rapporti 
  • Copia e Incolla facile e rapido dei grafici dei propri rapporti in Microsoft® Word, Excel o PowerPoint.

Panoramica

InField è stato realizzato con l'ingegneria di prova e progettazione in mente.

Abbiamo compilato una gamma di utensili che vanno dalle funzionalità di plottaggio facili da usare ai potenti strumenti ingegneristici necessari per prendere difficili decisioni di progettazione.

Statistica

Identificazione delle funzioni statistiche quali Max e Min, Deviazione Standard, RMS, Medie e molto altro. 

Calcolo

Esecuzione di un'ampia gamma di funzioni matematiche sui vostri dati. 

Filtratura

Progettazione del filtro più adatto da applicare ai propri dati. Si può scegliere la modalità Butterworth o FIR e progettare un filtro passa-basso, passa-alto, ferma-banda o passa-banda.

DataModes™

DataModes™ consente di riformattare la storia temporale dei dati in vari altri formati quali Istogrammi Time at Level, Istogrammi Peak Valley, Storie Burst, Rainflow oppure solo convertirla in un'altra storia temporale con diverse attivazioni (triggering) od opzioni di gating.

Descrizione Prodotto

Tracciatura (Plotting)
  • Istogramma
  • Grafici XY
  • Sovratracciatura (Over Plot)
  • Multitracciatura (Multi Plot)
  • Tabulare

Analysi DataModes

  • Storia Temporale
  • Storia Burst
  • Time at Level
  • Peak Valley
  • Matrice Peak Valley
  • Rainflow

Statistica

Calcolo Segnale

Analisi Frequenza

  • Analisi Auto Power Spectrum

Progetto Filtro Digitale

Integer Based Upsampling

Meta Data Editor

Script Player

 

  • Analisi Scripts
  • Plot Scripts
  • Workspace Scripts
  • eDAQ Channel Report
  • Burst Splitter
  • Run Splitter

Formato File (Lettura)

  • Somat (.SIF e .SIE)
  • Somat 2100 (.DAT)
  • nCode (.DAC)
  • MTS® RPC III (.RSP)
  • JD MDAS (.TH, .PV, .MD, .1D, .2D)
  • ASCII (.ASC e .TXT)

Convertitore Formato File (Scrittura)

  • Somat (.SIF e .SIE)
  • nCode (.DAC)
  • MTS® RPC III (.RSP)
  • NI® (.TDM e .TDMS)
  • ASCII (.ASC e .TXT)
  • Verbose ASCII (.TXT)
  • Verbose ASCII con Tim (.TXT)

Requisiti del Sistema

  • Microsoft Windows® 98 Seconda Edizione, Windows® NT 4.0 con Service Pack 6a, Windows® 2000 o Windows® XP
  • Pentium classe PC (consigliato 300 MHz o superiore)
  • 32 MB RAM (consigliati 64 MB)
  • 50 MB disponibili sul disco 
  • Indicazione a colori a 16 bit (o superiore) 

Moduli di Espansione

Ampliamento della Potenza di InField con i Moduli di Espansione

Test Control Module (INFIELD-TCN)
(Modulo Controllo Prove)

InField Test Control per i Sistemi Somat Consente la Miglior Comprensione dei Propri Dati 

  • Dati Integrati, Visualizzazione ed Analisi 
  • Indicatori Avanzati in Tempo Reale 
  • Sovrapposizione, Grafico XY, Indicatore Angolare ed Altro Ancora 
  • Compresi gli Allarmi di Oltrecampo 
  • Attività ed Analisi automatizzate di Dopo-Acquisizione 

Relative Damage Comparator (INFIELD-RDC)
(Comparatore Relativo dei Danni)

Questo modulo di analisi confronta i canali selezionati rispetto al loro potenziale di causare danni di fatica. Il primo canale selezionato sarà il riferimento con cui vengono confrontati tutti gli altri canali scelti. I canali vengono confrontati con tre diversi regimi di vita alla fatica: propagazione delle cricche alla fatica, lunga vita alla fatica e basso numero di cicli di fatica.

Fatigue Module (INFIELD-FATIGUE)
(Modulo per Fatica)

InField 2.0 calcola la vita alla fatica impiegando una vasta gamma di modelli di fatica utilizzando serie temporali, cicli rainflow, peak valley sequenziali od ampiezze di carico definite dall'utente. È possibile calcolare rapidamente il tempo dall'inizio della cricca alla frattura finale per un'ampia gamma di strutture, materiali e situazioni di carico. InField 2.0 dispone di un gran numero di calcoli e di moduli per l'analisi della fatica, tra cui:

Stress Life (S/N):
(Vita alla Sollecitazione)

Usato per eseguire analisi della fatica quando sono disponibili i dati empirici per i fattori d'intaglio di finitura superficiale, con le caratteristiche del materiale ottenute facilmente dalle prove di trazione.

Strain Life (ε - N):
(Vita alla Deformazione)

Usato per l'ampiezza di caricamento variabile dei componenti con concentrazioni delle sollecitazioni, poiché esso consente il conteggio più accurato dei danni cumulativi e degli effetti della sequenza del carico. 

Welded Detail Analysis (BS 5400):
(Analisi Dettagli Saldature)

Con l'ausilio delle basi della meccanica della frattura, questo modulo usa le curve S/N per svariati dettagli sui giunti saldati come dati del materiale.

Load Life (P/N):
(Vita al Carico)

Usato per eseguire l'analisi della fatica indipendente delle proprietà dei materiali.

Crack Growth Analyzer:
(Analizzatore Propagazione Cricche)

Tratta della crescita delle cricche alla fatica per valutare la vita restante della struttura. 

Rosette Analysis (INFIELD-ROSETTE)
(Analisi Rosette)

L'Analisi Rosette converte le tre deformazioni della rosetta di estensimetri (rettangolare od a delta) in deformazioni e/o sollecitazioni assiali ortogonali. In opzione, esse possono essere ulteriormente risolte in deformazioni principali, sollecitazioni principali, deformazioni di trazione o di taglio, ad angoli arbitrari, sollecitazioni di Von Mises, ecc. Gli estensimetri a rosetta eliminano il problema del perfetto orientamento delle singole griglie. Con l'Analisi Rosette si può calcolare successivamente la deformazione in qualsiasi angolo.

Advanced Frequency Module (INFIELD-FREQ)
(Modulo Avanzato per Frequenze)

Questo modulo consente all'utente di eseguire l'analisi FFT, FFT Inversa ed FRF dei dati nel dominio del tempo. Esso fornisce anche uno strumento di ricampionamento basato sulla frequenza. La cadenza di campionamento desiderata non deve essere un multiplo intero. Ad esempio, si può ricampionare da 204,8 Hz a 200 Hz.

MATLAB® Translator (INFIELD-MATLAB)
(Traduttore MATLAB®) 

Formato dei File MATLAB con Versione 5.0
Lettura e Scrittura (.MAT)

DADiSP® Translator (INFIELD-DADISP)
(Traduttore DADiSP®) 

Formato dei File DADiSP
Lettura (.DSP)

Documents & Downloads

Titolo / DescrizioneLingua
Brochures
Somat InField - Brochure English
Manuali operativi
Operating Manual English
Software
Somat InField

This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected]

Date: 05/2012  |  Version: 2.5.1  |  Size: 29 MB

Multi lingua