Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M)
L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT
SPT-HLS
Cos'è una soluzione integrata per l'acquisizione dati? È una soluzione integrata multiforme ma di semplice impiego con la capacità di iniziare con successo ad acquisire i dati non appena si riceve il prodotto.
I sensori SoMat Sensors sono precablati, consentendo di operare immediatamente e direttamente con i Sistemi di Acquisizione Dati SoMat. Non occorrono saldature, collegamenti personalizzati o la ricerca d schemi di cablaggio. Avete acquistato un trasduttore munito di connettore Bendix ed il vostro sistema di acquisizione dati utilizza connettori D-Sub? Non ha senso che un impianto di prova da molte migliaia di dollari resti bloccato in attesa di un connettore o di qualcuno che lo cabli!
Rilevare correttamente i dati pone già molte sfide. La compatibilità fra i sensori ed il sistema di acquisizione dati non deve essere una di esse. I sensori SoMat arrivano con esaurienti spiegazioni per la configurazione e la taratura, e sono integrati con il software TCE (Test Control Environment) del SoMat.. Stanchi di lavorare con numerosi fornitori coordinando le consegne separate di prodotti? I sensori SoMat vengono forniti con un'unica spedizione, semplificando la moltitudine di ordinazioni e di fornitori.
I trasduttori delle serie SPT-HLS sono strumenti di misura della pressione per uso gravoso, progettati per applicazioni OEM che fuori strada, senza compromessi per quanto concerne l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità. Queste serie impiegano sensori a film sottile resistenti agli urti quale elementi di conversione della pressione, per mantenere la propria accuratezza in un ampio campo di temperatura, condizioni estremamente dinamiche ed ambienti ostili.
I sensori sono progettati per operare con una moltitudine di fluidi quali gli oli idraulici, aria ed acqua, e sono protetti da emissioni EMI estreme. Se combinati con circuiti di amplificazione proprietari, la loro tipica classe di precisione è dello 0,25 % BFSL. Le parti a contatto coi media sono di acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Essi sono disponibili con otto campi di misura da 150 psi (ca. 10 bar) a 9000 psi (ca. 600 bar) e possono essere applicati in sistemi operativi ad anello chiuso critici. Ogni sensore è marchiato CE, essendo progettato e costruito secondo i requisiti del Sistema di Qualità ISO 9001.
Sono compresi i cavi di prolungamento da due metri (SAC-EXT-MF12-2) che consentono il collegamento diretto ai layer hardware eDAQ EHLS od eDAQ-lite. Non occorrono ulteriori cablaggi, saldature connettori e possono essere combinati con i cavi di prolungamento standard SoMat per ottenere virtualmente qualsiasi lunghezza di cavo.
I Trasduttori di Pressione SoMat (SPT-HLS) sono disponibili con 8 campi di misura da 150 a 9000 PSI.
Part Number Code (No. Cat.)
Per identificare il campo di misura del trasduttore di pressione si utilizza il seguente schema.
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Brochures | ||||
SoMat eDAQ - Brochure | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
eDAQ - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
eDAQlite - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT
L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.
Il SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) è un cavo di prolungamento specificamente concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SAC-EXT-MF12-2
Disponibile esclusivamente in U.S.A.