Acquisizione di utili informazioni dal rumore
Comprendere le fonti e le cause del rumore acustico delle macchine o dei componenti di sistema sta diventando sempre più importante oggetto d'indagine nello sviluppo, sperimentazione, produzione di campionature, servizi e manutenzione, poiché la quantità di “emissioni acustiche extra” è sovente cruciale nell'ottica del comfort, salute, sicurezza operativa ed immagine del marchio nell'intero ciclo di vita del prodotto.
In passato, gli sperimentatori erano obbligati ad utilizzare strumenti aggiuntivi per effettuare le misurazioni acustiche, costretti a battagliare con apparecchiature, interfacce utenti, filosofie e formati dati di tipo molto diverso. Al contrario, oggi gli strumenti di misura quali i sistemi di acquisizione dati QuantumX e catman®AP della HBM, sono in grado di fornire analisi dettagliate delle misurazioni acustiche, essendo dotati di un'ampia gamma di funzionalità per l'acquisizione di segnali meccanici, termici, elettrici e da bus digitali come i CAN, nonché di segnali GPS e video. In particolare, gli sperimentatori traggono vantaggio da funzioni quali l'analisi del livello del suono in dB(A) con valutazione psicoacustica in funzione del volume e dell'analisi in frequenza negli spettrogrammi 2 D.
Mediante questa strumentazione di misura multiscopo, i tecnici possono completare rapidamente e facilmente tramite pochi clic del mouse, i lavori di acquisizione e salvare tutti i dati in un singolo file. Quest'approccio consente non solo maggior efficacia nella misurazione degli eventi, ma implementa e velocizza il confronto con i precedenti risultati di misura nell'analisi delle tendenze. Infine, questi strumenti offrono la soluzione compatta e mobile necessaria per molte attività di servizio e manutenzione.