Software di acquisizione dati ad alta velocità | Perception Software di acquisizione dati ad alta velocità | Perception | HBM

Software Perception: acquisizione dati ad alta velocità affidabile

Il software Perception, creato appositamente per grandi quantità di dati, è ideale per un'acquisizione dati ad alta velocità. Grazie alla tecnologia brevettata StatStream, Perception consente di visualizzare 10 gigabyte di dati sul PC in 10 secondi. Per le misurazioni, ciò significa: archiviazione affidabile e visualizzazione in tempo reale flessibile, oltre a una revisione immediata. È possibile accedere ai dati salvati anche con le misurazioni in corso e fare lo zoom su questi dati. La registrazione continua in background.

Un altro highlight offerto dal software Perception è l’assoluta sicurezza di funzionamento.  È importantissimo avere un’archiviazione dei dati affidabile e un software stabile, soprattutto quando ripetere i test non è possibile o risulta difficile. Un crash del software con conseguente perdita dei dati sarebbe estremamente costoso, ad esempio nei test di materiali distruttivi o negli avviamenti nel settore aeronautico. Il software ad alta velocità Perception è stato progettato specificatamente per soddisfare queste esigenze ed è stato sottoposto a lunghi test.


Configura

  • Subito pronto all’uso – senza programmazione
  • Il database del sensore garantisce una facile impostazione
  • Configura i canali individualmente, in gruppi o con importazione EXCEL
  • Protezione con password delle impostazioni sensibili

Visualizza

  • Brevettato, visualizzazione estremamente rapida di grandi quantità di dati
  • Visualizzazione di qualunque numero di finestre con Trend, Scope, x/y, FFT e metro
  • Potenti funzioni zoom multiple e fino a sette cursori
  • Revisione durante la registrazione – analisi durante la misurazione
           

Calcola e analizza

  • Calcolo in tempo reale o post-processo
  • Oltre 150 funzioni di analisi, dalle statistiche attraverso i filtri fino a FFT
  • Analisi in qualunque sequenza
  • Decisioni IF...THEN integrate nel processo di analisi
     

Salva e archivia

  • Archiviazione estremamente rapida fino a 400 MB/s su hard disk
  • Archiviazione su array Linux RAID o server dati iSCSI per una sicurezza dei dati al 100%
  • Separazione e/o archiviazione collettiva e caricamento delle impostazioni del dispositivo, delle formule, del layout dei report, ecc.

Documenta

  • Trasferimento “one-clic” dei risultati di calcolo o valori del cursore su Excel
  • Generatore report integrato
  • Quick Report consente il trasferimento “one-clic” dei grafici e delle tabelle in Word
  • Il reporting avanzato consente di preparare report completi e definitivi in Word

Automatizza

  • I tasti e le macro degli utenti semplificano le sequenze automatizzate di test e analisi
  • Esportazione, analisi o generazione di report automatiche dopo la misurazione
  • Elaborazione in batch di migliaia di misurazioni con reporting incrociato tra le misurazioni
  • HBM Push: consente di scegliere gli eventi da notificare con messaggi push al dispositivo mobile

 

Perception e Genesis HighSpeed consentono una comoda acquisizione e analisi dei dati

 

Le caratteristiche specifiche di Perception e Genesis HighSpeed consentono rapidi tempi di impostazione, una veloce familiarizzazione e quindi l’avvio immediato delle misurazioni. Guarda questo video e vedrai tu stesso!


Dalla configurazione all'automazione: la versatilità di Perception

Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed e/o Perception

Volete usare il software Perception e/o il sistema Genesis HighSpeed per le vostre esigenze specifiche? Nessun problema! Potete integrarli nel vostro ambiente e usarli proprio come desiderate, selezionando una o più opzioni di interfaccia.

Learn more

 

Scegli l'edizione di Perception più adatta alle tue esigenze

Free ViewerViewer EnterpriseFree StandardAdvancedEnterprise

Features:

Single mainframe control
Multiple mainframe control
True 64-bit support
Basic Review, Cursor, Report, Export
Analysis
Advanced Report
Advanced Export
Video Playback
Multi-Monitor/Workbooks
Information sheet
Basic FFT
Sensor database
User/definer mode
Macros

Application extensions:

CSI (custom software interface)
STL & HP-HV automated analysis
HP-IA Impulse Analysis
ePower Testing

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Perception Video playback - Data Sheet English
Perception STL - Data Sheet English
Perception HV-IA impulse analysis - Data Sheet English
Perception HPHV automated analysis - Data Sheet English
Perception eDrive option - Data Sheet English
Perception Basic FFT - Data Sheet English
Perception Analysis - Data Sheet English
Perception Advanced exports - Data Sheet English
Brochures
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Manuali operativi
Perception Video Playback Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Video Playback Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Video Playback Option - User Manual English
Perception User Keys and Macros – User Manual English
Perception STL Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception STL Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception STL Analysis Option - User Manual English
Perception Spectral Display Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Spectral Display Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Spectral Display Option - User Manual English
Perception Software de Aquisição de Dados - Manual do Usuário Portuguese
Perception Sequencer Control Option BE3200 - User Manual English
Perception Sensor Database Option - User Manual English
Perception Repoter Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Reporter Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Reporter Option - User Manual English
Perception Option de lecture vidéo Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option de création de rapports Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'information Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse STL Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'affichage spectral Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Matlab® Remote Control - User Manual English
Perception Logiciel d'acquisition de données - Manuel d'utilisation French
Perception Information Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Information Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Information Option - User Manual English
Perception HV Impulse Analysis Option - User Manual English
Perception HPHV Automated Analysis Option - User Manual English
Perception eDrive - User Manual English
Perception Datenerfassungssoftware Version 6.50 - Benutzerhandbuch German
Perception Data Acquisition Software Version - User Manual English
Perception Data Acquisition Software - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Data Acquisition Software - 取扱説明書 Japanese
Perception Data Acquisition Software - 매뉴얼 Korean
Perception Data Acquisition Software - руководство Russian
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

English
Perception Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Analysis Option - User Manual English
Guida rapida - Manuale
Perception V8- Quick Start Guide English
Perception Measurement Uncertainty - Quick Start Guide English
Perception Harmonic Analysis - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Kurzanleitung German
ePower V8 - Quick Start Guide English
Altro
Perception User Keys and Macros – Additional Content English
Software
Perception Software 64-bit

Perception 8.60

This is a major release of Perception.

Bug Fixes

New Features for e-Power Suit:

  • Using field bus signals, allow easy detection if a setup is in steady-state

New Features for Hardware:

  • XCP over Ethernet
  • Mainframe control via EtherCAT PDO

Improvements on Perception

  • Modernized the look-and-feel of Perception
  • Prevent large MatLab/MDF4 export files due to asynchronous signalsImprove how a user can see and print the hardware settings from a recording

Improvements on Hardware

  • Additional CAN sample rates
  • Allow integrating asynchronous samples etc.

Date: 01/2024  |  Version: 8.60  |  Size: 769 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Perception Software 64-bit

Perception 8.28

This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features.

This is not shipped out with the hardware but only available via web download.

Details about fixed issues and new features can be found in the release notes.

Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems.

When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 602 MB

Multi lingua
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

Date: 09/2023  |  Version: 8.54  |  Size: 5 MB

Multi lingua
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 09/2023  |  Version: 8.54.23248  |  Size: 6 MB

Multi lingua
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 5 MB

Multi lingua
GENDAQ API v3

GENDAQ API v3 for Perception V7.40, V7.50 and V7.60

Date: 01/2019  |  Size: 6 MB

Multi lingua
GEN3i/GEN7i Update Package

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multi lingua
GEN3i/GEN7i Service Installer

Tool to extract the GEN3i/GEN7i Service from the installed version of Perception. After a fresh install of the Windows OS, the GEN3i/GEN7i service is missing and will be installed using this tool.

Date: 12/2020  |  Version: 1  |  Size: 181 KB

Multi lingua