Seminario: Principi fondamentali della tecnologia di pesatura
Seminario di un giorno Diverse sedi Livello: Avanzato
Imparate dal leader globale della tecnologia di pesatura come configurare e far funzionare le vostre applicazioni della tecnologia di misura in modo professionale ed efficiente garantendo un lungo ciclo di vita.
Scoprite come funziona una cella di carico e come interpretare correttamente le schede tecniche. Acquisite dimestichezza con le caratteristiche delle celle di carico e l’elettronica di pesatura moderne e su come utilizzarle.
Potrete collegare le celle di carico all’elettronica di pesatura e configurarle con esercizi pratici, applicando diversi metodi di regolazione. Infine, svilupperemo una linea guida per la risoluzione dei problemi: un aiuto indispensabile nel vostro lavoro quotidiano!
Contenuti del seminario
Termini usati nella tecnologia di pesatura
Struttura delle celle di carico e come sceglierle
Installazione e protezione delle celle di carico nei sistemi di pesatura
Collegamento all’elettronica di pesatura
Configurazione della catena di misura
Uso di PanelX per parametrizzare le catene di misura per la pesatura
Esempio di collegamento di bus di campo
Istruzioni per affrontare e stimare l’incertezza di misura.
La vostra HBM Academy Plus
Approfittate dell'esperienza del leader nella moderna tecnologia di misura: conoscenze pratiche direttamente dalla fonte!
Destinatari:
Chiunque utilizzi celle di carico
Conoscenze necessarie:
Nessuna