Retrofit delle celle di prova, per risultati rapidi e di qualità
I banchi prova sono tipicamente duraturi, con componenti estremamente robusti, che danno un senso di indistruttibilità. Il ritorno di valore di un banco prova con capacità idraulica o dei motori elettrici nei banchi prova con dinamometro sono enormi, in quanto sono in grado di eseguire test ingegneristici per decenni, purché siano sottoposti ad un’adeguata manutenzione periodica. Mentre l’hardware di una determinata cella di prova può lavorare perfettamente entro determinati requisiti per lunghi periodi di tempo, questi requisiti cambiano continuamente per via delle innovazioni e delle svolte nei diversi settori dell’ingegneria. Tuttavia, sostituire un banco prova già comprovato per stare al passo con le tendenze è molto costoso, oltretutto con conseguenti tempi lunghi di introduzione e transizione.
Fortunatamente esiste un’alternativa al correre dietro alla tecnologia moderna o sostituire completamente hardware costosi. È possibile ottenere risultati dei test migliori dal proprio sistema con il retrofit delle celle di prova, l’installazione su misura di hardware moderno e la migrazione a un nuovo software intuitivo in un banco prova preesistente. È un metodo usato da anni e attualmente è la soluzione privilegiata per avere una misurazione dei dati all'avanguardia nei banchi prova degli ingegneri meccanici in tutto il mondo.