BLC 로드셀은 550 kg ~1.76t 까지의 최대 수용량을 가진 대량으로 해외 수출되는 로드셀 입니다. 이 로드셀 타입은 D1과 C3(OIML)의 정밀도를 제공합니다. 로드셀의 견고한 디자인(IP67)과 노이즈 인텐시브 6-와이어 테크닉(noise insensitive 6-wire technique)은 플랫폼 저울, 컨베이어 저울, 탱크의 중량 계측 모듈과 같은 여러 다양한 응용에서의 사용에 적합하게 만들어 줍니다.
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
BLC - Data Sheet | English | |||
BLC - Datenblatt | German | |||
BLC - Prospetto dati | Italian | |||
브로슈어 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
설치/조립 방법 | ||||
HLC/HLC-P - Mounting instructions | English, German, French | |||
인증서 | ||||
BLC - Test Certificate TC2163 | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||