C2A 중량 계측 모듈은 프로세스 계측 응용과 고정밀 중력 레벨 측정을 위한 아주 이상적인 선택입니다. 중량 계측 모듈의 포괄적인 기능들은 통합된 안티 리프트오프(anti-liftoff) 장치와 통합된 수평 스톱(horizontal stops)을 포함하고 있습니다. 중량 계측 시스템을 위한 스테이로드 또한 선택이 가능 합니다.
C2A 모듈은 스테인레스 스틸로 만듭니다. 그리고 OIML C4 등급까지의 해외 수출용 법적 요구 조건을 만족시키는 최대 정밀도가 제공하는 진자 베어링을 통해, 하중이 도입됩니다.
C2A 중량 계측 모듈은 WELMEC 2.4 요구 사항(법적 도량형 관련 유럽 협회) 을 따르고 있고, C2A는 특히 프로세스 계측과 레벨 계측분야의 고정밀 응용에 아주 적합합니다.
C2A 중량 계측 모듈은 조립 시간과 비용을 절감함으로써 설치가 쉽도록 설계되었습니다. 험한 산업 환경에서도 종종 이용되기 때문에, 모든 C2A 모듈은 로드셀 견본과 함께 배달됩니다. 시스템이 작동중일 때만, 이용자가 실제 로드셀을 설치해야 합니다.
설명서는 Technical Supervisory Association (TÜV)에서 인증한 DIN 18800의 요구 사항들을 따르고 있습니다.
Nominal load | 1 t / 2 t / 5 t / 10 t |
Product Literature
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Order Numbers
1-C2A/M1BR5T
1-C2A/M1BR10T
1-C2A/M1LBR5T
1-C2A/M1LBR10T