SomatCR SomatCR | HBM

SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module

SomatCR은 캔 기반의 강력한 신 기동식 온도 자료 수집용 모듈로써, 어떠한 환경이나 기후 조건에서도 확실하게 작동하는 에이치비엠(이하 “HBM”)이 선보인 세계 최고의 유연성을 갖춘 신호 조절 분산 네트워크를 제공합니다.

IP67 보호 등급을 받은 소형 SomatCR 모듈은 극심한 온도 차(-40 ~ 80℃)에서도 작동이 가능하도록 제작되었기 때문에, 사용자들은 가장 어려운 시험 대상 - 가령, 엔진의 차폐물, 변속기, 펌프, 발전 및 다양한 산업용 용도 - 의 온도를 직접 계측할 수 있습니다.

이것은 전반적인 제품 테스트 비용을 낮추면서 설치 시간, 케이블 류 및 시험 설정을 축소하였습니다. 유연성을 갖춘 소맷CR 모듈은 모든 종류의 CAN ISO 11898 2.0B기반 시스템이나 차량 네트워크와도 호환이 가능하고, 20 kbps ~ 1 Mbps 내의 보드 속도를 선택할 수 있습니다.

CAN bus 를 통해 복수 모듈을 연결하면 거의 무한대의 채널 사용이 가능하여, 최대 250M까지의 먼 거리에서도 계측할 수 있습니다. 소맷CR 모듈에는 10 ~ 30볼트의 사용자 친화적 직류 전원을 사용합니다. 그리고 첫 모듈로 입력된 전원은 나머지 네트워크를 통해 분산됩니다.

SomatCR 모듈들은 서로 아주 잘 맞기 때문에 어떠한 캔 네트워크와도 작용합니다. 또한 HBM의 SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus 또는QuantumX와 접속 시, 하나의 단일 SomatCR 모듈은 차량 네트워크 통신 계층(ECOM이나 ELCOM) 에서 바로 전력을 공급받을 수 있으며, 하드웨어 질의 기능으로 해당 시스템에서 그 모듈들을 자체 인식합니다.

SomatCR은 K, J, 또는 T유형의 열전대용16개 채널 배치에서 이용 가능하며, 각 채널은 최대 500볼트까지 완전히 절연되고 -0.5 ~ +0.5°C 범위 내의 정확성을 가지는 개별 냉접점 보상을 가집니다.

샘플 속도는 선택이 가능하며 각 채널당 0.1 ~ 15 Hz 이내입니다. SomatCR에는 디지털과 아날로그 여과 기능이 있어 50 Hz 이상의 고주파 신호 요소를 제거하고, 50 Hz와 60 Hz에 표시를 하여 전력선 주파수대에서 디지털 신호 처리 과정에서 발생하는 소음을 방지합니다.

기술사양

외형적 크기: 35.5mm x 217mm x 50.7mm

무게: 0.8 kg

자동차 급 온도 사양: -40° to 125°C (-40°F … 257°F)

보호 등급: IP 67

열전대

열전대 유형:

  • K (-100 to 1350°C)
  • J (-100 to 760°C)
  • T (-100 to 400°C)

해상도: 24 Bit

샘플 속도: 15, 10, 5, 1, 0.5, 0.2, 0.1 Hz

정확성: +/- 0.5°C

개별 냉접점 보상

절연: 500V

전력

입력 전압: 8 to 36 VDC

전력소비: 1.5 W

Part numbers

SomatCR K type 16 channel:
1-MC1609-K-R

SomatCR J type 16 channel:
1-MC1609-T-R

SomatCR T type 16 channel:
1-MC1609-J-R

Product Literature

제목 / 설명언어
브로슈어
SomatCR - Brochure English
사용 메뉴얼
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual French, German, English
Thermocouples SomatCR - Operating Manual French, German, English
안전 수칙
SomatCR - Safety Instructions German, English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
MC1609 - EU Declaration of Conformity 다국어
소프트웨어
SomatCR Assistant Software

SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules.

System requirements:

  • Operating Systems: XP / Vista / Windows 7; 32 and 64-bit platforms supported
  • Hard disk: Approx. 10MB of free space
  • CAN-interface: SomatCR Assistant supports several CAN adapters. A list can be found in the SomatCR Assistant help. Drivers and tools for CAN adapters are not included with the SomatCR Assistant.

Date: 03/2013  |  Version: 1.1.1.0  |  Size: 8 MB

다국어
SomatCR CAN configuration file

CAN configuration file (.dbc) for SomatCR
Replace ‘xxxxx’ with the serial number of your new SomatCR module

Date: 02/2016  |  Version: 2.0  |  Size: 4 KB

다국어