Precisão confiável: células de carga HBM com Qualidade C6
A HBM oferece a precix, uma célula de carga padrão com um número máximo de 6000 intervalos de verificação no âmbito “legal-for-trade”. A precisão destas células de carga, também chamada de Qualidade C6 (em conformidade com o regulamento internacional OIML R60), provê-lhe flagrantes vantagens sobre células de carga padrão com 3000 intervalos de verificação:
- Diminua custos usando células de carga mais flexíveis: Ao invés de usar várias balanças para diferentes campos de medição e precisões, é suficiente usar uma única balança com precix! Por exemplo: em casos em que eram necessárias tanto uma balança com o campo de medição de 15kg com 5 g de intervalos de verificação, como uma outra com 30kg/10g, agora é suficiente uma única balança com o campo de medição de 30 kg/5g que funciona até mesmo sem comutação do intervalo de verificação.
- Uma precisão de pesagem substancialmente mais alta pode ser obtida também em aplicações que não requerem o uso de balanças “legal-for-trade”. Isto é válido particularmente para processos de pesagem com variações de temperatura.
Are your load cells as precise as the precix products of HBM?
See our technical article: Resultados vagos – Testes em células de carga com classe de precisão C6.