Digitalização de medições e armazenamento de parâmetros seguros e estáveis.
A eletrônica de condicionamento de sinal AD112D converte sinais de sensores analógicos de strain gauge e células de carga em sinais digitais. Isto permite que você se beneficie da precisão digital com os seus sistemas existentes, poupando tempo e dinheiro. As funções de pesagem padronizadas integradas facilitam a implementação de balanças de todos os tipos, controladores de peso dinâmicos e sistemas de envase.
- Classe de precisão: 0.01
- Interfaces: RS-485 (comunicação full-duplex a 4 fios) ou CANopen
- Entradas de controle: duas, cada uma configurável como entrada ou saída digital
- Parametrização: através do software gratuito PanelX para configuração, medição e análise
Observe que o AD112D só está disponível apenas em unidades de 10 ou 50 peças.
Alta qualidade de medição
Para sensores de strain gauge e células de carga com taxas de saída ajustáveis de até 1200 medições por segundo. Equipado com filtros digitais, funções de gatilho e interruptores de limite, oferece uma alternativa como uma multifuncional digital.
Universal
Devido à sua facilidade de uso, modos de filtro, análise e opções de ajuste, a eletrónica também é adequada para controladores de peso dinâmicos, máquinas de dosagem e de envase. O AD112D possui duas entradas ou saídas de controle digital configuráveis e LEDs de status.
Funções práticas de funcionalidade e avaliação.
Fácil Integração
A eletrônica compacta pode ser convenientemente integrada em vários ambientes de sistema através das interfaces RS-485 (comunicação full-duplex de 4 fios) e CANopen. O comissionamento é feito via PC e software gratuito PanelX com visualização e registro de dados de medição ou API.
Universal e de rápida implantação a um preço acessível.
Parametrização através do software gratuito PanelX para PC
Eletrônica de pesagem e células de carga digitais com interfaces CANopen, RS485 e Ethernet podem ser colocadas em operação de maneira fácil e conveniente através do PanelX. Poupe tempo e dinheiro.
- Parametrização simples da eletrónica guiada por menus numa representação clara.
- Visualize, analise, otimize e salve as medições.
- Salve as configurações do dispositivo como backup para segurança.
- Funcionalidade de ajuda integrada para todos os parâmetros e funções.
- Disponível em alemão, inglês, francês, chinês
Literatura do Produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
AD112D - Data Sheet | English | |||
AD112D - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
AD112D - Operating Manual | English, German | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
AD112D - EU Declaration of Conformity | Multi idiomas | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Data: 07/2023 | Tamanho: 39 KB | Multi idiomas | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Data: 07/2023 | Tamanho: 121 KB | Multi idiomas | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Data: 09/2023
|
Versão: 2.2.0
|
Tamanho: 26 MB
| Multi idiomas | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Data: 10/2022 | Tamanho: 4 MB | Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | Multi idiomas | |||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | German | |||