Cabo para componentes piezoelétricos
Todos os cabos para sensores piezoelétricos da HBM são livres de ruído e podem ser usados em toda a faixa de temperatura dos sensores.
Resumo das principais especificações:
Faixa de temperatura: | -55 até +200 ºC |
Blindagem: | Camada intermediária de semi-condutores e trança de cobre revestido de prata |
Revestimento: | FPM |
Ruído triboelétrico: | Máximo 1 pC |
Isolamento a 20ºC: | 1014 ohms |
Impedância: | 50 ±5 ohms |
Diâmetro externo: | 1.9 mm |
Raio de curvatura: | 10 mm |
Isolador: | PTFE |
Nossa gama de acessórios é constantemente ampliada e, atualmente, compreeende os seguintes cabos:
1-KAB 143-3
- Comprimento: 3 m
- Conector 10-32 UNF em ambos os lados
- Ideal para todos os sensores com conector, caixa de conexão CSB e amplificador CMA
1-KAB 145-3
- Comprimento: 3 m
- Conector 10-32 UNF em ambos os lados. No entanto, em comparação com o 1-KAB 143-3, possui um grande conector de proteção
- Anel de vedação no sensor para condições extremamente adversas de uso
- Ideal para todos os sensores com conector, caixa de conexão CSB e amplificador CMA
1-KAB 176-2
- Comprimento: 2 m
- Um dos lados com conector tipo 10-32 UNF. Do outro lado, conector BNC
- Para conexão de todos os sensores com conector, caixa de conexão CSB e amplificador de carga digitais CMD600