A medição de torque com o sistema de medição de torque magnético integrado com impulso de referência constitui uma referência.

A HBM eleva a referência na técnica de medição de torque

Darmstadt – O sistema de medição de torque magnético integrado constitui uma referência nos itens de robustez, precisão e confiabilidade. Um impulso de referência continua aumentando o nível do sistema integrado. Na área do banco de teste é possível realizar desta forma regulagens de torque e/ou posição.

A umidade, a formação de condensação, poeiras, óleo e gordura restringem os sistemas de medição ópticos no seu espectro de aplicação. O sistema de medição magnético integrado para a família T40 da HBM foi construído extraordinariamente para ultrapassar estas limitações e é indicado idealmente para a área de aplicação extrema.

Para as mais diversas aplicações estão disponíveis áreas de medição baixas até 50 N m (com flange de medição T40B) assim como opcionalmente áreas máximas até 80 kN•m (com flange de medição T40FM). O número de impulsos de saída acima de todas as áreas é de 1024 impulsos por volta. Assim é possível realizar no sistema eletrônico ligado a jusante conforme procedimento de avaliação (por ex. quadruplicação do impulso) uma resolução de 12 bit no máximo. O sinal de referência (índice 0) é criado através de um campo magnético em separado incluindo sensor. O sistema integrado fornece assim os sinais para a integração de rotação e ângulo de rotação no circuito de controle de um comando ligado a jusante. Como sinal de saída estão disponíveis no estator para a detecção da direção de rotação dois sinais de onda quadrada desfasados a 90° em termos elétricos.

Através da distância radial ou axial entre sensor e anilha magnética de 2,5 mm no máximo, o sistema de medição de torque apresenta uma elevada tolerância perante vibrações condicionadas pela utilização. Consequentemente, a rotação máxima definida do transdutor pode ser completamente usada com o sistema de medição de torque.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.