Instalação rápida e segura de extensômetros cabeados

Os extensômetros cabeados (DMS) da HBM Test and Measurement (HBM) são adequados para altas temperaturas e convencem pelo fornecimento mais rápido, assim como pela conformidade RoHS sustentável.

A dispendiosa soldagem dos DMS exige experiência e o equipamento adequado. Por isso, a HBM assume pelos seus clientes a conclusão dos DMS necessários com o comprimento de cabo necessário. Adicionalmente, os novos DMS cabeados proporcionam vantagens que se baseiam na utilização de novos materiais.

A HBM converteu os cabos de conexão em cordões e revestimento TPE de forma a, por um lado, aumentar a sua amplitude térmica para 150 °C e, por outro lado, tornar o seu manuseio mais fácil e flexível. Para os clientes isto representou um posicionamento mais fácil dos DMS durante a instalação.

Outra das características do produto HBM é a propriedade não adesiva das conexões, garantindo uma maior segurança de medição e prolongando ainda a durabilidade, graças a um significativo alívio de tensão. Renunciando à soldagem à base de chumbo, os DMS produzidos encontram-se em conformidade com a diretriz RoHS e garante uma aplicação duradoura em áreas diversas.

O serviço Fast-Lane especial disponibilizado pela HBM para pequenos projetos permite uma entrega rápida, mesmo com comprimentos de cabo variáveis.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.