O que é Tensão (Strain)?
A tensão é usada para descrever a medição da deformação de um material. O material de um determinado componente ou objeto pode ser alongado (tracionado) ou contraído (comprimido), experimentando variação de tensão devido aos seguintes fatores:
- o efeito de uma força externa aplicada (tensão mecânica)
- a influência do calor e do frio (tensão térmica)
- forças internas do resfriamento não uniforme de componentes fundidos, forja ou solda (tensão residual)
Por que a tensão é medida?
Mais comumente, a tensão é medida para determinar o nível de estresse no material - Análise Experimental de Tensão. O valor absoluto e a direção do esforço mecânico são determinados a partir da tensão medida e propriedades conhecidas do material (módulo de elasticidade e relação de Poisson). Estes cálculos são baseados na Lei de Hooke. Na sua forma mais simples, a Lei de Hooke determina a proporcionalidade direta da tensão ε [m / m] e o estresse σ [N / mm 2 ] de um determinado material usando sua elasticidade ou o módulo de Young E [N / mm2].
σ = ε ∙ E
Como é medida a tensão?
Para entender como a tensão pode ser medida, primeiro é preciso compreender os efeitos da tensão sobre o material. Um espécime sem tensão possui um comprimento de base de lo. Se a tensão ε for aplicada ao objeto, seu comprimento mudará em uma certa quantidade Δl de acordo com a relação abaixo:

A tensão é então um valor adimensional que representa a mudança de comprimento de um material em relação ao seu comprimento inicial. Uma vez que as mudanças de comprimento geralmente são muito pequenas, os prefixos fracionários padrão do sistema SI são usados. Para a tensão, o micrômetro por metro ( μm / m = 10 -6 m / m = ppm) é geralmente utilizado.
Existem vários tipos diferentes de gauges e sensores que podem ser usados para medir a tensão. Os strain gauges são os dispositivos mais comuns utilizados. A HBM oferece ambos strain gauges elétricos e strain gauges ópticos, entre outros produtos para medições de deformação.