Smart Peak Detection para detecção precisa dos picos FBG em grandes redes de sensores
Mesmo que o seu interrogador tenha uma alta gama dinâmica, você está realmente aproveitando isso?
Nas redes de sensores reais, as perdas podem mudar com o tempo e afetar os sensores de forma diferente, colocando em risco as medições.
A HBM FiberSensing desenvolveu um método inovador que permite a detecção precisa e estável de todos os picos das redes de Bragg em fibra ótica (FBG) instaladas em redes de sensores grandes e complexas: SPD - Smart Detection Peak (Detector Inteligente de Picos)
O SPD está agora incorporado no sistema operacional em tempo real dos Interrogadores BraggMETER® da HBM FiberSensing , tornando-se a ferramenta certa para aplicações de campo onde FBGs de baixa e alta refletividade possam coexistir e onde as perdas de potência ótica são, muitas vezes, um problema.
Características do Smart Peak Detection
- Detecção de sensores FBG críticos (perdas elevadas, baixa reflectividade);
- Limite de detecção adaptável e referenciado para uma melhor precisão;
- Mais de 100 sensores por canal (1, 4 e 8 canais);
- Gama de medição configurável para cada sensor;
- Operação stand-alone com gravação de dados em unidades de engenharia;
- Todos os recursos totalmente controláveis via software(BraggMONITOR);
- Configurações de monitoração não afetadas pela evolução das perdas.