A HBMshop oferece mais de 260 tipos de extensômetros fornecidos imediatamente

Líder mundial na fabricação de extensômetros (DMS), a HBM Test and Measurement (HBM) oferece 260 tipos preferenciais de DMS que podem ser fornecidos imediatamente do estoque. Através da HBMshop, os usuários podem configurar rapidamente o DMS desejado e fazer pedidos a qualquer momento.

A oferta da HBM inclui DMS para a análise de tensão experimental em diversas geometrias, comprimentos de grades de medição, valores de resistência e adaptações de temperatura. Além disto, ela inclui DMS especiais como, por exemplo, extensômetros pré-cabeados com maior resistência às cargas alternadas. Os tipos preferenciais que podem ser fornecidos imediatamente são identificados no catálogo HBM (disponível gratuitamente para download na página hbm.com), para poder fazer escolha correta no caso de uma tarefa de medição urgente.

Extensômetros elétricos fabricados especificamente para o cliente são fornecidos pela HBM em produção rápida, de oito a dez semanas. Com isto, a aquisição de extensômetros específicos ou o pedido mesmo em grande quantidade passa a ser uma tarefa que pode ser calculada e planejada.

Produtos relacionados

Série Y: Ampla Variedade para Aplicações Padrão
O padrão: Com mais de 2000 diferentes modelos, a escolha ideal para, praticamente, qualquer tarefa de medição.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.