Minimize o tempo de configuração na bancada de testes e um ajuste ideal para as tarefas de medição em constante mudança, devido à identificação imediata do sensor e conectores universais.
Amplificador universal compacto de 8 canais
Os módulos MX840B e MX440B são os amplificadores de medição universais da família QuantumX. Isto significa que sensores e transdutores baseados em 17 tecnologias diferentes de sensores podem ser conectados a cada um dos 8 (MX840B) ou 4 (MX440B) canais disponíveis nestes amplificadores (veja a lista completa abaixo). Devido à inovadora tecnologia “Plug & Measure”, o módulo QuantumX identifica automaticamente o seu transdutor e está imediatamente pronto para iniciar a medição.
Os amplificadores de medição universais da família QuantumX minimizam substancialmente o tempo de preparação na bancada de testes e são a escolha ideal para a alteração frequente das tarefas de medição. Como sempre com o QuantumX, os amplificadores de medição universais podem ser empregados como instrumentos independentes ou combinados com outros módulos; isto pode ser conseguido em várias topologias (centralizada, distribuída, híbrida), bem como ligando-as a um PC (por exemplo, com software catman da HBM) ou a um gravador de dados (por exemplo, para medições móveis). A flexibilidade e escalabilidade resultantes são definitivamente únicas no mercado.
Os módulos universais fornecem um conversor analógico-digital de 24 bits, taxas de amostragem de 40 kS/s por canal e filtros passa-baixa ativos e são reconhecidos por sua alta precisão.
A combinação de precisão, flexibilidade e configuração de medição extremamente rápida, faz de cada amplificador universal QuantumX uma “ferramenta multifuncional” para aquisição de dados exigente e altamente eficiente em medição, que já foi utilizada em dezenas de milhares de aplicações. Aplicações típicas incluem bancadas de teste, tarefas de serviço, aquisição de dados móveis e monitoramento.
- Classe de precisão: até 0,05%
- Taxa de amostragem por canal: até 40 kS/s
Eficiência e economia de tempo
- Conexão de 17 diferentes tecnologias de transdutor por canal
- Plug & Measure: Identificação automática de sensor e configuração de canal
- Calibração rápida de transdutores ou validação através de conexão shunt interna
- Configuração personalizada de canais individuais
- Ampla faixa de temperatura ambiente (-20 °C a +65 °C) e design robusto permitem o uso em qualquer local
- Sistema distribuído e fios de calibração curtos pré-conectados

Precisão e confiabilidade
- Conversor analógico-digital de 24 bits por canal
- Taxas de amostragem individuais de até 40 kS/s
- Filtro passa baixa ativo
- Classes de precisão que variam de 0,05 a 0,1 (dependendo da tecnologia do sensor)

Resultados confiáveis e alta qualidade comprovada da HBM garantem testes bem-sucedidos a qualquer momento!
Compacto, móvel e escalável
- Os módulos podem ser usados como instrumentos independentes ou combinados com outros módulos de medição
- Muitos módulos de medição para tarefas especiais estão disponíveis (por exemplo, alta precisão, torque, pontes completas, etc.)
- Diferentes topologias (centralizadas, distribuídas, híbridas)
- Integração em tempo real com o fieldbus Ethernet (CX27B), CAN (MX471B) ou saída de tensão (MX878B)
- Conceito de software aberto (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)

De um a milhares de canais: equipamento de medição escalável para atender suas necessidades e se integrar ao seu sistema.
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
QuantumX MX840B arquivos CAD | ||
QuantumX MX840B arquivos CAD de acessórios |
Disponível em 3 versões:
- MX840B - módulo amplificador universal de medição com 8 canais
MX440B - módulo amplificador universal de medição com 4 canais - SomatXR MX840B-R - Módulo amplificador universal de medição com encapsulamento robusto e 8 canais
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
QuantumX MX440B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX440B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX440B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX440B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX840B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX840B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX840B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX840B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuais de Operação | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Acessórios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information
SCM-TCK, SCM-TCJ | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions | English, German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Data: 06/2018
|
Versão: 4.1.5
|
Tamanho: 11 MB
| Multi idiomas | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Data: 01/2021
|
Versão: 4.1.6
|
Tamanho: 12 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Data: 01/2022
|
Versão: 6.2
|
Tamanho: 28 MB
| Multi idiomas | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 05/2020
|
Versão: 1.2.1
|
Tamanho: 66 MB
| German | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Data: 02/2021
|
Versão: 4.0
|
Tamanho: 24 MB
| Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
QuantumX - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Data: 07/2023
|
Versão: 4.46.16.0
|
Tamanho: 14 MB
| Multi idiomas | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Data: 09/2023
|
Versão: 5.6.2
|
Tamanho: 473 MB
| Multi idiomas | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Data: 12/2019
|
Versão: 2.0
|
Tamanho: 7 MB
| Multi idiomas | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Data: 06/2018 | Versão: V2.33 | Tamanho: 5 KB | Multi idiomas | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Data: 07/2023
|
Versão: 4.14.1
|
Tamanho: 609 MB
| Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multi idiomas | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||