Dica prática: Configure seus sensores de forma rápida e confiável usando o Assistente de Configuração PMX

Medir corretamente as forças atuantes é a chave para o controle de processo industrial: esta é a única forma de aumentar a qualidade dos produtos finais e reduzir os custos de produção. Após a instalação, sensores usados para medir desvio de força precisam ser configurados junto com o sistema. Este é um pré-requisito para uma operação precisa e confiável.

Assista ao nosso novo vídeo (em inglês) para aprender como usar o sistema amplificador PMX para configurar sensores rapidamente para iniciar suas medições o quanto antes possível. O novo Assistente de Configuração auxilia você por todo o processo, passo-a-passo.

Vantagens:

  • Menu de navegação prático e instruções passo-a-passo do Assistente;
  • Processo de configuração leva apenas alguns segundos;
  • Documentação automática dos parâmetros de configuração.
 

Produtos relacionados

WGX
Wall or DIN rail-mount basic device for 5 PMX modules for up to four measurement or two I/O modules and one real-time Ethernet fieldbus
PX401
Four-channel data acquisition card for analog input signals and active sensors and incl. Supply and sensor 1-wire TEDS
PX455
PX455 is a four-channel measurement module for full and half bridges, force transducers and load cells
PX460
PX460 is a frequency measurement and counter operation module for the PMX data acquisition and control system.
PX878
PX878 is a Multi-I/O module with eight digital inputs, eight digital outputs, five analog outputs (+/-10 V voltage)
PMX Software
Interfaces de software padronizadas garantem acesso a todos os parâmetros do dispositivo para configuração, controle e análise.
Industrial Ethernet
Real-time Ethernet card for automation tasks.