Monitoramento de ponte usando a tecnologia de medição da HBM
A solução de monitoramento com 472 sensores fornece controle a longo prazo do desempenho da ponte
A Ponte Žeželj era uma ponte em forma de arco sobre o Rio Danúbio para tráfego ferroviário e de carros em Novi Sad, Sérvia. Foi construída em 1961 pelo famoso engenheiro civil, Branko Žeželj. Uma construção exclusiva de concreto pré-tensionado na época, muitas pessoas tinham dúvida sobre a durabilidade da construção. Então, para tranquiliza-los, Branko remou com um barco sob a ponte durante os testes de carga.
Entretanto, durante os bombardeios da OTAN em 1999, a ponte foi bombardeada em 12 ocasiões e, finalmente, após múltiplos acertos diretos, foi destruída em 23/04/1999. Era a última ponte de pé em Novi Sad durante a campanha “Operação Noble Anvil” da OTAN.
Uma nova ponte que conecta pessoas, países e economias
Uma nova Ponte Žeželj está sendo construída novamente e sua conclusão é esperada para o final de 2017. Seu projeto permanecerá similar ao da antiga ponte, mas os materiais consistirão de arcos de aço. Terá 474m de comprimento e terá duas vias férreas para um corredor internacional, bem como duas vias de circulação de carros e duas vias para bicicletas e pedestres.
A União Europeia está participando do financiamento deste projeto, uma vez que é uma via vital de transporte para os Estados Balcânicos e a União Europeia.