Uma solução personalizada, que inclui sensores, amplificadores de medição, software de aquisição de dados, análise e transmissão de dados, fornece a base técnica para um controle eficiente. Entrentanto, a correta instalação, condicionamento e manutenção do sensor, bem como o condicionamento dos resultados dos ensaios são indispensáveis para assegurar o sucesso do uso de um sistema de monitoramento estrutural. Tanto os equipamentos modulares de teste e medição quanto o suporte e os serviços altamente competentes da HBM auxiliam vocês e, se necessário, podem cuidar de seu projeto todo.
Solução Modular para um Monitoramento Estrutural Eficiente
Todos os tipos de estruturas, como pontes, túneis, barragens, aviões, navios, turbinas eólicas, estruturas subterrâneas (túneis), e muitas outras, estão sujeitas a diversos fatores internos e externos que podem causar mal funcionamento por desgaste, como por exemplo, devido à deterioração, processo de construção incorreto, falta de controle de qualidade ou uma situação extrema de um acidente ou uma influência do meio ambiente. Para observar estas mudanças (propriedades geométricas, condições do contorno, características do sistema) do material e para reagir de forma adequada antes que problemas graves aconteçam, a implementação de um sistema de identificação de danos é fundamental. O monitoramento do comportamento estrutural pode detectar anomalias a tempo, permitindo a implementação de ações mais eficientes de manutenção e reparo, com impacto direto na redução dos custos operacionais.
Vantagens do Monitoramento Estrutural
- Reforço de segurança;
- Monitoramento contínuo;
- Automação das manutenções;
- Detecção de falhas no estágio inicial para permitir uma resposta pró-ativa;
- Extensão do principal ciclo de revisões;
- Economia de tempo e dinheiro.
Sistema de Monitoramento Estrutural para Diferentes Indústrias

Monitoramento de curta e longa duração de pontes, túneis, edifícios e tubulação de água de alta pressão, estradas e fundações. Medição de carga aplicada e previsão de tempo de vida.

Monitoramento estrutural profissional de usinas eólicas on e offshore. Medições na torre, fundação, pás do rotor, dentre outros componentes.

Monitomento contínuo e independente da carga dos vagões, handling, ovalização (WTMS) e efeito sobre superestrutura (OBM). Medições de longa duração em trilhos, aparelho de mudança de vias (AMV) e dormentes.

Medição eficiente de aplicações offshore. Uso da tecnologia de medição monitorar risers, tubos, gruas, estruturas de fundação, pipelines, etc.
Uma medição de dados isolada não é mais suficiente hoje em dia. Transmissão de dados, alarmes e análises automáticos, amplos registros, bem como diagnósticos e controle remotos são indispensáveis para operar sistemas de monitoramento. Se você usa uma rede complexa em sua empresa ou uma solução stand-alone, a HBM está sempre buscando oferecer a você a solução perfeita.