Soluções em Monitoramento para Engenharia Civil Soluções em Monitoramento para Engenharia Civil | HBM

Obtendo um real conhecimento sobre integridade estrutural

Estruturas de engenharia civil resistem a um aumento exponencial de cargas aplicadas, impactos ou influências ambientais. A avaliação da integridade estrutural resultante está se tornando obrigatória para que falhas possam ser detectadas em estágios iniciais e a segurança seja garantida.

Inspeções visuais não fornecem informações suficientes para ampliar o tempo de vida das estruturas, mas através do monitoramento da integridade estrutural, quaisquer anomalias podem ser detectadas a tempo. Isso facilitará a manutenção e reduzirá os custos operacionais.

Monitore todo o ciclo de vida de sua estrutura: desde o projeto, a construção, a operação até alguma reforma ou final de sua vida útil usando as soluções prontas para uso da HBM para:

  • Avaliação de materiais e de carga;
  • Distribuição da deformação e temperatura;
  • Estimativa de convergências e vibração;
  • Medições de deslocamentos, deflexões e rotações;
  • Monitoramento contínuo.

Benefícios em Monitorar Sua Estrutura

Extensão da Vida Útil

Monitoramento de curta ou longa duração do comportamento e integridade estrutural pode ampliar seu tempo de vida útil após o projetado, proporcionando grandes economias.

Redução do Risco Operacional

Detecção precoce de danos pode levar à prevenção de situações críticas e falhas estruturais, reduzindo os tempos de intervenção e custos com reparos.

Validação do Projeto

A instrumentação de estruturas durante sua construção pode ser uma ferramenta valiosa para validação de métodos sofisticados de construção e novos materiais.


Montando o Sistema de Monitoramento Ideal com a HBM

A HBM oferece soluções de monitoramento prontas para o uso que podem ser montadas e adaptadas a, praticamente, qualquer necessidade de monitoramento estrutural. Elas podem incluir o projeto e a produção de strain gages elétricos e/ou óticos, sensores, sistemas de aquisição de dados e software, bem como serviços de suporte à instalação e de análise de dados*.

A equipe HBM de Engenheiro de Projetos experientes e certificados fornece instalação profissional de sensores no local e suporte em toda a instrumentação em qualquer ambiente. Não há necessidade de conhecimentos sobre medições ou experiência anterior com instalações. Para projetos que envolvem uma grande rede de sensores, a HBM também confia na expertise de parceiros para integrar suas soluções.

 

*disponível em alguns países

Os produtos HBM baseados tanto nas tecnologias elétrica ou ótica (FBG) podem ser adaptados para atender às necessidades dos clientes em medições de curta ou longa duração, testes de carga ou monitoramento contínuo.

Além disso, as soluções híbridas de strain gages óticos e equipamentos óticos podem ser configuradas especificamente para atender às diretrizes da maioria das aplicações. Com a capacidade de empregar múltiplas tecnologias em sistemas realmente híbridos em uma mesma interface, a HBM possui a solução que melhor atende às suas necessidades.

As tecnologias e sistemas de monitoramento da HBM ajudam você a identificar tensões mecânicas na estrutura em um estágio inicial e a planejar ações de manutenção antecipadas, minimizando tempos de parada e maximizando a vida útil das estruturas.

Com mais de 60 anos de know-how e experiência em medição de deformação e análise experimental de tensão, a HBM tem sido envolvida em um crescente número de aplicações de referência, envolvendo grandes clientes.

Dados críticos disponíveis de forma instantânea via nuvem

solução para monitoramento estrutural baseada na nuvem da HBM garante acesso aos dados relevantes da integridade de infraestruturas, como pontes ou túneis, via Internet a qualquer momento.

Com a solução na Nuvem, os usuários não precisam configurar seu próprio servidor para armazenamento e análise de dados. A HBM utiliza a renomada plataforma Microsoft Azure para garantir que os mais rigorosos padrões para segurança de dados sejam atendidos, incluindo aqueles na legislação européia.


Leia nosso white paper sobre monitoramento estrutural

"Durante as últimas décadas, houve um impressionante aumento no número de estruturas de engenharia civil, bem como na necessidade de sua resistência. (...) À medida que estas estruturas resistem ao aumento exponencial de cargas aplicadas, impactos ou influências ambientais, a avaliação do comportamento estrutural resultante está se tornando obrigatório para que falhas possam ser detectadas em estágios iniciais e a segurança seja garantida." Leia nosso artigo completo sobre Monitoramento Estrutural abaixo.

Título / DescriçãoIdioma
Download: Technical Article / White Paper
Otimização de Estruturas com Sistemas de Monitorização Contínua Portuguese

Aplicações e Referências

  

Monitoramento de Pontes

  • Validação do projeto da ponte

  • Avaliação de carga na ponte

  • Monitoramento de curta duração durante a construção da ponte

  • Monitoramento de longa duração da integridade estrutural da ponte

Nossa Experiência

Fornecimento de acelerômetros FBG para sistema de monitoramento estrutural

Fornecimento de sistema óptico completo de medição para monitoramento estrutural

Fornecimento de acelerômetros FBG para a previsão de vibrações nos cabos da ponte

Implementação de sistema óptico para monitoramento estrutural de longa duração

  

Monitoramento de Túneis

  • Validação do projeto do túnel

  • Avaliação da convergência do túnel

  • Monitoramento de curta duração durante a construção do túnel

  • Monitoramento de longa duração da integridade estrutural do túnel

  

Outras Estruturas

  • Encanamentos de Água de Alta Pressão

  • Pipelines de Adução

  • Edifícios

  • Estradas

Nossa Experiência

Instalação no local e comissionamento de um sistema de medição baseado em Rede de Bragg (FBG)


Recomendado para você