Cabos, fios de ligação em ponte e fios flexíveis para a instalação interna de strain gauges em transdutores e sensores
Nossa variedade de cabos, fios flexíveis lhe dará a opção de comprar os acessórios exatos necessários para o cabeamento de strain gauges em transdutores e sensores. Além disso, clique aqui para encontrar uma lista completa de produtos que podem atender aos requisitos de fiação de pontes de strain gauge.
Fio trançado altamente flexível e isolado em PVC
O fio trançado extremamente flexível e isolado em PVC pode ser usado para a fiação interna de strain gauges em transdutores e sensores.
Observe que o fio trançado flexível NÃO é resistente aos seguintes produtos químicos: ésteres, hidrocarbonetos clorados, cetonas, aromáticos, benzeno, halogênios líquidos, ácido nítrico concentrado e soluções aquosas, dependendo do plastificante.
- Extensão da resistência térmica: temporariamente: 105 °C, permanentemente: até 70 °C
- Diâmetro da seção transversal: 0,04 mm 2 (multi filamento)
- Diâmetro externo: 0,6 mm
- Unidade de vendas: 25 m por bobina
- Resistência: 0,417 Ω/m

Fio de cobre com isolamento de poliuretano (fio de cobre com isolamento de tinta)
O fio de cobre com isolamento de poliuretano (fio de cobre com isolamento de tinta) pode ser usado para a fiação interna de strain gauges em transdutores e sensores.
O fio de cobre com isolamento de tinta NÃO é resistente aos seguintes produtos químicos: ácidos fortes, álcalis fortes, álcoois, compostos aromáticos, vapor saturado e água quente.
- Extensão da resistência térmica: temporariamente: 175 °C, permanentemente: -40 °C a + 155 °C
- Diâmetro da seção transversal : 0,04 mm2
- Unidade de vendas: 25 m por bobina
- Resistência: 0,131 Ω/m