Cabos e fios flexíveis para a fiação de pontes de strain gauges
Nossa variedade de cabos, fios trançados e fios rígidos podem fornecer os acessórios certos para a fiação de strain gauges; por exemplo, eles podem ser utilizados na fiação interna de pontes de strain gauges ou para conexão através de strain gauges ao terminal de solda. Além disso, oferecemos cabos e fios trançados que podem ser usados para a fiação interna de transdutores e sensores.
Cabos de medição configuráveis para suas instalações de strain gauge
Configure os cabos necessários para medir tarefas de simples a complexas de acordo com suas necessidades. Se você precisa de um cabo simples de 4 núcleos para conectar um quarto de ponte em uma curta distância ou um cabo de tronco com 24 núcleos para conectar longas distâncias.
Escolha entre 16 tipos de cabos diferentes e selecione o comprimento necessário. Comprimentos de cabo de 10m, 20m, 30m ou 50m são embalados em sacos plásticos. Comprimentos de 100m ou 200m são enrolados em um carretel.
Todos os detalhes técnicos podem ser encontrados na ficha técnica do produto. Esses cabos também podem ser configurados e encomendados na loja virtual.

Cabo de medição PFA flexível e blindado
Este cabo de medição PFA fino, flexível e ao mesmo tempo resistente é usado para conectar circuitos de ponte de extensômetro.
Devido à sua blindagem, o cabo é adequado para conexões a longas distâncias. Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura (-200 °C a + 250 °C).
Fio: cabo de 6 núcleos, fio trançado
Faixa de resistência térmica: -200 °C a + 200 °C
Diâmetro da seção transversal: 0,04 mm2
Unidade de vendas: 20 m em bobina
Resistência: 0,492 Ω/m
Fio: cabo de 4 núcleos, fio trançado
Faixa de resistência térmica: -200 °C a + 250 °C
Diâmetro da seção transversal: 0,04 mm2
Unidade de vendas: 20 m em bobina
Resistência: 0,492 Ω/m