A medição de torque é essencial para diferentes tipos de testes e aplicações. Especialmente no teste de máquinas elétricas, é importante entender a eficiência e dinâmica. No entanto, o torque não é um valor estático: portanto, medir torque com alta precisão é crucial. Uma medição de torque de alta largura de banda também é necessária para entender o que acontece instantaneamente. Isto pode ser:
- Torque de relutância para uma operação em estado estacionário
- Resposta de torque durante o carregamento
- Torque durante mudanças de controle
O que acontece exatamente durante a medição e como o torque, a oscilação do torque e outras características podem ser medidos e reduzidos? Você encontrará as respostas nos seguintes vídeos eartigo técnico.