Cresce conforme suas necessidades como um analisador de potência para máquinas de 6 fases ou acionadores híbridos.
eDrive Testing da HBM: Analisador de Potência e Sistema de Aquisição de Dados para Teste de Inversores Elétricos
O eDrive Testing da HBM é um sistema revolucionário para testes de inversores e máquinas elétricas . Sinais mecânicos (como torque) e elétricos (corrente, tensão) são adquiridos simultaneamente. Esta é a razão pela qual o eDrive Testing da HBM ajuda você a ter um melhor entendimento do acionamento elétrico e suas perdas. Este conhecimento e entendimento são importantes para a otimização do acionamento, bem como o aumento de sua eficiência.
Diferente dos analisadores de potência convencionais, o eDrive Testing da HBM oferece uma aquisição de dados e capacidade de análise exclusivas, além da medição de desempenho.
O sistema de testes modular é adequando tanto para aplicações de 3 fases como para aplicações multicanais (por exemplo, equipamentos de 6 fases, acionadores híbridos ou multi-motor).
Os 2 componentes do eDrive Testing da HBM:
- Analisador de Potência: Mede e calcula sinais elétricos e potência em tempo real de até 51 canais e potência mecânica de até 6 sinais de torque / velocidade.
- Sistema de aquisição e medição de dados (DAQ): Detecção sincronizada de sinais elétricos, torque, velocidade, temperatura, CAN bus, vibração e outras grandezas variáveis. Armazenamento contínuo ou controlado por pontos de todos os dados em tempo real.
Fácil de Expandir
- Módulo expansível até 51 canais de potência para sistemas de várias fases ou aplicações de vários motores;
- Pode ser atualizado para até 6 entradas de torque/ velocidade para até 6 saídas mecânicas;
- Base de dados de formulas para adaptação à aplicações especiais, tais como inversores de vários níveis.


Um Sistema Serve para Tudo
- Canais de medição para valores elétricos e mecânicos;
- Entradas de temperatura: isoladas até 1kV;
- Entrada CAN bus;
- Amostragem simultânea de todos os sinais e armazenamento em um arquivo de dados;
- Análise de potência, medição de desempenho, aquisição de dados brutos sem amostras por ponto operacional para a determinação do campo característico ou armazenamento contínuo para testes de arranque.


Fácil configuração de medição com um sistema integrado em vez de combinar uma variedade de diferentes dispositivos.
Mapeamento Eficiente em Minutos
- Determinação dinâmica e rápida de todas as variáveis de desempenho em todos os canais em tempo real graças à detecção digital de ciclos;
- Entrada de suas próprias fórmulas em tempo real para avaliações, por exemplo, perdas de cabo;
- Análise como cálculo de espaço vetor e transformação dq0 em tempo real;
- Rápido posicionamento por tempos de medição mais curtos por ponto de trabalho;
- Perdas de metal, mapas característicos de perdas de cobre ou curvas MTPA por análise complexa de dados brutos no dispositivo de medição.


Diagramas de eficiência em minutos ao invés de dias: Economize várias horas completando sua análise diretamente do banco de ensaios!


Base de conhecimento HBM: A central de informações sobre Análise de Potência
Você precisa saber tudo sobre análise de potência? Então acesse a Base de Conhecimento HBM e aprenda tudo sobre o sistema de teste e análise de potência eDrive, com artigos técnicos, vídeos, tutoriais e seminários web.
Interface com Genesis HighSpeed e/ou Perception
Gostaria de integrar a solução eDrive HBM na automação de sua bancada de teste? O software Percepction e/ou o hardware Genesis HighSpeed podem ser utilizado em seu ambiente específico, exatamente da forma que você precisa.
Diversos integradores já realizaram essa integração com o eDrive, utilizando uma das interfaces disponíveis
- EtherCAT ou CAN FD para transmissão de dados baseada em hardware, com até 1000 blocos de resultados/s em tempo real
- APIs de interface para controlar diretamente o hardware bem como o software Percetion, a partir de ferramentas comuns de software para automação
- Dll para leitura de dados em qualquer ferramenta de software para análise de terceiros, como MATLAB ou LabVIEW.
- Desta forma, a integração se torna simples, utilizando poderosas ferramentas disponíveis.
eDrive Testing da HBM: Seu Valor Agregado Comparado com um Analisador de Potência Tradicional
Mais Canais


Facilmente expansível até 51 canais.
Mais Sinais


Medições simultâneas de sistemas elétricos e mecânicos.
Mais Informação


Acesso imediato a todos os dados. Transparência através da amostragem.
Mais Dinâmica


Dados confiáveis também em ensaios dinâmicos.
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Catálogos | ||||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Brochure | Japanese | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| Manuais de Operação | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Quick Start Guides | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||