Calibrar su amplificador es la mejor manera de garantizar resultados de medición correctos y trazables.

Con QuantumX, se beneficiará de la seguridad que proporciona un certificado de calibración de fábrica. Desde el primer instante, porque con todos los amplificadores QuantumX se entrega un certificado electrónico de calibración de fábrica plenamente válido.

Este certificado se garantiza mediante un sello de calibración en el instrumento.

QuantumX es el primer amplificador que lleva el certificado de calibración almacenado en la memoria. Se encuentra disponible de forma permanente y puede cargarse en cualquier momento en que se requiera. El propio software del amplificador permite ver el certificado e imprimirlo en formato PDF.

Cuando se produce una recalibración, HBM guarda el nuevo certificado en la memoria del amplificador, junto con todos los certificados de calibración anteriores. Con ello, el usuario puede ver rápidamente, en cualquier momento, el historial completo de calibración de un amplificador concreto.

El amplificador multifuncional de ocho canales QuantumX ofrece distintas opciones de conexión: es posible conectar galgas extensométricas, transductores inductivos, señales analógicas de tensión y corriente eléctrica, y señales de frecuencia, impulsos, temperatura o señales CAN digitales.

Todas las magnitudes relevantes, incluidos los valores medidos, se especifican en el certificado de calibración que, por tanto, documenta de forma exhaustiva el comportamiento del amplificador. La calibración estándar del amplificador universal QuantumX MX840 consiste en las siguientes series de pruebas, para los ocho canales:

Total de 5 series con 14 pasos por serie:Total de 8 series con 3 pasos por serie:
Para puentes completos con una alimentación de frecuencia portadora de 2,5 V, rango de calibración ±2 mV/V4 combinaciones adicionales de tensión de alimentación / rango de calibración para puentes completos con alimentación de frecuencia portadora
Para puentes completos con una alimentación de frecuencia portadora de 2.5 V CC, rango de calibración ±100 mV/V1 combinación adicional de tensión de alimentación / rango de calibración para puentes completos con alimentación de corriente continua
Para señales de tensión, rango de calibración  ±10 V2 rangos de medición adicionales para señales de tensión
Para señales de corriente, rango de calibración ±20 mAPara termómetros de resistencia PT100
Para termómetros de resistencia PT100

El certificado de calibración especifica los valores de prueba para todas las magnitudes relevantes y aporta una amplia documentación del comportamiento del amplificador. Entre los análisis que se llevan a cabo, se realiza un cálculo del error de linealidad y una evaluación OK/NOK que indica si el amplificador cumple o no las especificaciones del fabricante.

Se especifican todos los números de serie de los amplificadores y todas las referencias que se utilizan en la calibración, con el fin de cumplir los requisitos de la norma ISO 9001.

Certificado de calibración de fábrica: más que un simple papel

El certificado de calibración de fábrica es mucho más que un papel. La declaración OK/NOK y la representación gráfica (disponible también electrónicamente en formato PDF) permiten evaluar de forma inmediata la calidad del amplificador. El certificado cubre todos los valores de medición y constituye una documentación fiable. Además, garantiza resultados positivos en cualquier auditoría.

Calibración in situ: máxima comodidad y seguridad

El servicio de calibración a domicilio de QuantumX le ahorrará tiempo y dinero. Consiste en un servicio profesional de calibración in situ, con la misma calidad que se ofrece en la fábrica de HBM, y garantiza una disponibilidad máxima de su amplificador.

La calibración a domicilio es así de sencilla:

  • Un técnico de servicio de HBM acude a las instalaciones del cliente con una “torre de calibración” móvil.
  • Esa torre de calibración compacta contiene todo el equipo de pruebas necesario para la calibración de QuantumX.
  • Un software de calibración especial de HBM asegura que la calibración se lleve a cabo de acuerdo con el mismo procedimiento en toda Europa.

El servicio de calibración a domicilio se encuentra disponible en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.