Ensayos en equipos de control
Los operadores de redes de distribución eléctrica tienen que poder interconectar y desconectar distintos segmentos de red.
En caso de fallo en un segmento (por la caída de un rayo, un cortocircuito provocado por una avería en un componente, etc.), el resto de la red tiene que quedar protegida mediante la desconexión del segmento en cuestión.
Las corrientes elevadas (de hasta varios cientos de kA) tienen que interrumpirse cuando hay presencia de altas tensiones (varios cientos de kV). Los ensayos en equipos de control constituyen aplicaciones muy exigentes, ya que requieren hardware y software específicos para producir resultados precisos y fiables. El hardware debe cumplir requisitos de aislamiento, deriva de amplificadores, ruido, inmunidad electromagnética y funcionamiento de la batería. El software, por su parte, debe garantizar la integridad de datos, la reproducibilidad y la productividad.
Genesis HighSpeed de HBM es una solución muy conocida en el mercado de la medición, donde ha estado presente desde hace casi 60 años.
- Más de 15 años de experiencia en aplicaciones de alta potencia y alta tensión
- Inversiones en desarrollo de soluciones para este sector
- Cobertura mundial a través de filiales y representantes
La solución
Esta aplicación requiere un sistema de adquisición de datos, un digitalizador aislado de fibra óptica, un secuenciador de pruebas y un software de análisis.Un sistema completo con todos los componentes necesarios, suministrado por un único proveedor de soluciones, ofrece una importante ventaja: un solo proveedor asume toda la responsabilidad sobre el sistema!
- Hardware y software estándar con ampliaciones para aplicaciones específicas
- Cumple totalmente las normas internacionales y las recomendaciones de la comunidad de expertos en alta potencia/alta tensión
- Diseño de hardware probado para soportar las condiciones de distintos entornos electromagnéticos
- Diseño de software probado y empleo de los algoritmos indicados por las normas y recomendaciones relevantes
Coste de propiedad
El precio de adquisición tan solo es uno de los factores que hay que tener en cuenta a lo largo de la vida útil de una solución de medición.Cuanto más tiempo se mantiene un sistema en funcionamiento, más importancia ganan otros factores.El mantenimiento del hardware es uno de esos elementos, pero en el actual entorno de la información y la comunicación, en rápido cambio, el software es cada vez más importante.
El uso de hardware estándar con ampliaciones para aplicaciones específicas, como el digitalizador aislado de fibra óptica, ofrece la ventaja de una base instalada en todo el mundo.
El software estándar con ampliaciones para aplicaciones específicas tiene una gran ventaja con respecto a las soluciones a medida: el software estándar se emplea en una amplia base de productos, con lo que el coste de desarrollo se reparte entre muchos usuarios.
Personalización
En ocasiones, los usuarios desean realizar modificaciones en los paquetes comerciales de software.La opción Perception CSI permite a los programadores adaptar los productos Perception ya existentes a las necesidades específicas del cliente.La ventaja para el usuario es una combinación de:
- Actualizaciones regulares del software de base y de las opciones suministradas, para adaptarlo a cambios en el sistema operativo, corregir problemas e implementar nuevas funciones
- Solo se necesita una personalización, no es preciso programar toda la solución de la aplicación
- El usuario puede centrarse en su trabajo real, en lugar de dedicar tiempo al mantenimiento del software
Aislamiento
Los distintos niveles de tensión (alta tensión, media tensión y baja tensión requieren distintas soluciones de aislamiento.En las pruebas de alta tensión es preferible emplear un digitalizador aislado de fibra óptica alimentado por una batería para obtener la mejor calidad de señal, y de paso, ofrecer la mejor protección posible al personal y los equipos.
En cambio, en las pruebas de media tensión es preferible utilizar amplificadores de aislamiento independientes, que ofrecenuncoste por canal más bajo.La conversión resultante de analógico a digital y de digital a analógico (en el amplificador de aislamiento independiente), seguida de la conversión de analógico a digital (en el canal de entrada DAQ) redunda en una menor precisión.No obstante, esta pérdida de precisión, junto con una reducción del aislamiento, se acepta a menudo como contrapartida del menor coste por canal.Las funciones incluyen:
- Digitalizador aislado de fibra óptica HV 6600 íntegramente alimentado por batería
- Digitalizador aislado de fibra óptica MV 6600 con alimentación eléctrica aislada y una pequeña batería
Temporizador
Las pruebas de equipos de control requieren un dispositivo que ofrezca un control preciso de temporización y secuencia. El BE3200 es un secuenciador de pruebas de alta velocidad para aplicaciones con equipos de control. El patrón de temporización del BE3200 se puede sincronizar con el generador de la red eléctrica, la red eléctrica externa o derivarse de un temporizador interno. Todas las salidas y entradas del BE3200 cuentan con aislamiento óptico de fibra.