BN100A es un calibrador de puente de alta precisión que permite calibrar equipos y cadenas de medición que funcionan con una frecuencia portadora de 225 Hz. Inicialmente, la unidad BN100A se diseñó para la calibración de los instrumentos de precisión digital DMP40 y DMP40S2.
La unidad de calibración de puente BN100A se inserta en el sistema de medición que se desea calibrar en lugar del transductor (puente completo) o se conecta directamente al instrumento de medición y simula, a través de divisores inductivos conmutables, las señales de salida del transductor en un intervalo de ±100 mV/V.
La precisión única de la simulación de las señales del transductor se logra gracias a un circuito de control que, además, reduce en gran medida el ya de por sí bajo índice de error de las etapas de divisor inductivo. Para explotar toda la precisión del BN100A es necesario conectarlo a un circuito de seis hilos. En ese caso el error de calibración será como máximo de 5 ppm con una señal de 2 mV/V.
Características principales
- Simulación de alta precisión de señales de salida definidas de transductores de puente completo de galgas extensométricas de 350 ohmios.
- Señal de calibración ajustable en incrementos de 0,1 mV/V en un intervalo de entre -100 mV/V y +100 mV/V.
- Precisión de 0,0005.
- Para alimentación de transductores con frecuencia portadora de 225Hz.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
BN100A - Data Sheet | English | |||
BN100A - Datenblatt | German | |||
BN100A - Prospetto dati | Italian | |||
BN100A - データシート | Japanese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
BN100A - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
BN100A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Número de pedido
1-BN100A