TTS: Llave dinamométrica de transferencia para calibración
La llave dinamométrica de transferencia TTS se utiliza para verificar y calibrar equipos de calibración de llaves dinamométricas. Se adapta con precisión a los requisitos de este tipo de calibraciones; por ejemplo, los que especifica la Directiva DKD-R 3-7.
La llave TTS ofrece una resistencia extrema a los momentos de flexión, lo cual es un aspecto crucial, si tenemos en cuenta la forma en que se genera el par en una llave dinamométrica.
La llave TTS puede utilizarse como patrón de transferencia; para ello debe someterse a mediciones conforme a los estrictos requisitos del Servicio Alemán de Calibración (DAkkS), recogidos en la Directiva DKD-R 3-7.
En este caso, es preciso solicitar por separado un certificado de calibración conforme a la Directiva DKD-R 3-7.
Entre los componentes suministrados figura un maletín de transporte y un adaptador cuadrado externo de tamaño estándar. Es posible solicitar adaptadores cuadrados en otros tamaños, como accesorios.
Características principales
- Pares nominales de 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm y 3 kNm.
- Transductores de transferencia para calibrar equipos de calibración de llaves dinamométricas.
- Clase 0.5 según DKD-R-3-7.
- Alta resistencia a fuerzas transversales y longitudinales, y a momentos de flexión.
TTS Product Literature
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| TTS - Data Sheet | English | |||
| TTS - Datenblatt | German | |||
| TTS - Prospetto dati | Italian | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| TTS - Mounting instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| TTS - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||