El amplificador de medida RM4220 se monta fácilmente por anclaje sobre un carril soportador homologado. La conexión eléctrica se efectúa por bloque de bornes de enchufe, lo cual facilita su servicio.
También es posible conectar al amplificador de medida transductores de banda extensométrica (> 80 ohmios) individuales o varios en paralelo.
El amplificador proporciona una forma sencilla y práctica de ajustar el punto cero y el valor final. Esto resulta posible gracias a los interruptores DIP y los potenciómetros. La tensión de alimentación del puente se puede regular a 5 ó 10 V. La señal de salida es de 0/10 V ó +/- 10 V y 4/20 mA.
La conexión del transductor puede ser tetrafásica o hexafásica. Si se usa la conexión hexafásica, no es necesario prestar atención a las influencias debido a los cambios de resistencia en la prolongación de cable. La carcasa de poliamida PA de tipo PHOENIX EM puede conectarse a cualquier carril soportador DIN (Norma EN 50022).
Características principales
- Amplificador para un máximo de 4 transductores de 350 ohmios.
- Para montaje en carriles DIN.
- Ajuste mediante interruptores DIP y potenciómetros.
- Terminal de conexión, para facilitar las operaciones de servicio técnico.
Product literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
RM4220 - Data Sheet | English | |||
RM4220 - Datenblatt | German | |||
RM4220 - Prospetto dati | Italian | |||
RM4220 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Manuales de instrucciones | ||||
RM4220 - Manuale d'istruzione | Italian | |||
RM4220 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
RM4220 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
RM4220 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-RM4220