Exigencias técnicas por motivos de seguridad
Este proyecto planteaba una serie de exigencias técnicas, ya que fue preciso aumentar la altura original de la chimenea (aproximadamente 36 metros) hasta 46 metros para satisfacer los actuales requisitos legales. Con esta finalidad se insertó un conducto de evacuación de humos en la parte superior de la chimenea.
El plan también requería que la chimenea formase una estructura independiente situada en una zona peatonal abierta dentro del nuevo campus universitario, lo cual planteaba importantes cuestiones de seguridad. La chimenea tenía una estructura muy endeble, con mampostería de menos de 15 cm de espesor, y la oscilación en condiciones de viento fuerte podía generar tensiones inaceptables.