Amplíe la potencia de InField con módulos de expansión
Módulo de control de pruebas (INFIELD-TCN)

Control de pruebas mediante InField, para obtener un grado de control mayor sobre sus datos.
- Datos, visualización y análisis integrados
- Representación avanzada en tiempo real
- Superposición, gráficos XY, calibre angular y otros
- Incluye alarmas de rebasamiento de rango
- Tareas y análisis automatizados posteriores a la medición
Comparador de daño relativo (INFIELD-RDC)
Este módulo de análisis compara canales seleccionados con el fin de evaluar su potencial para causar daño por fatiga. El primero de los canales que se selecciona se toma como referencia; los demás canales seleccionados se comparan con esta referencia. La comparación se realiza en tres regímenes de fatiga diferenciados: propagación de fisuras por fatiga, fatiga a largo plazo y fatiga con bajo número de ciclos.
Análisis de rosetas (INFIELD-ROSETTE)
El módulo de análisis de rosetas transforma las tres deformaciones de una roseta de galgas extensométricas (rectangular o delta) en deformaciones y/o tensiones axiales ortogonales. Opcionalmente, se pueden calcular las deformaciones y tensiones principales, las deformaciones por tracción o cizalladura a ángulos arbitrarios, las tensiones de Von Mises, etc. Las rosetas de galgas extensométricas eliminan el problema de orientar perfectamente cada una de las galgas individuales: el módulo de análisis permite calcular a posteriori la deformación para cualquier ángulo.
Módulo avanzado de frecuencia (INFIELD-FREQ)
Este módulo permite al usuario realizar FFT (transformada rápida de Fourier), FFT inversa y análisis FRF de datos en el dominio temporal. Igualmente, el módulo proporciona una herramienta de remuestreo basado en frecuencia. La frecuencia de muestreo deseada no tiene por qué ser un múltiplo de un valor entero. Por ejemplo se pueden remuestrear 204,8 Hz a 200Hz.
Traductor de MATLAB® (INFIELD-MATLAB)
Formatos de archivo MATLAB versión 5.0
Lectura y escritura (.MAT)
Traductor de DADiSP® INFIELD-DADISP)
Formato de archivo DADiSP
Escritura (.DSP)