Acero de alta calidad – grabación fiable de todos los parámetros
Existen aceros con formas, composiciones y calidades muy variadas, en función del producto final al que estén destinados. La calidad del acero laminado viene determinada en gran medida por el proceso de producción.
El espesor requerido para los aceros se consigue en los grandes trenes de laminación. Los parámetros críticos para este proceso de formación son la fuerza, la temperatura y la velocidad. En estas aplicaciones se utilizan de galgas extensométricas adaptadas para registrar señales directamente en los rodamientos del laminador, en tiempo real. El posicionamiento de precisión, el dimensionamiento y el ensamblaje se realizan con cálculos de elementos finitos de HBM. Para garantizar la fiabilidad de los procesos, la tarjeta de medición de cuatro canales PX455 registra estos parámetros y los envía al sistema de control mediante un bus de campo en tiempo real. De esta forma se garantiza una utilización óptima de la capacidad de los laminadores.
Para ser competitivas, las acerías deben estar altamente automatizadas... y deben requerir un mantenimiento mínimo. PMX se adapta a toda clase de exigencias en este sentido gracias a su funcionalidad de diagnóstico. Por ejemplo, mediante un servidor web integrado se puede implantar mantenimiento remoto hasta el nivel de los sensores, con la consiguiente reducción de los costes de mantenimiento. En última instancia, la mayor durabilidad del tren de laminación también contribuye a una calidad constante del producto.